(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵性手袋(パームコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZC-41
低発塵性手袋(パームコート) テイハツジンセイテブクロ(パームコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

スベリ止めがついたクリーンな手袋。【特長】・長繊維を使用した、ホコリが発生しに...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

低発塵性手袋(パームコート)の外観

低発塵性手袋(パームコート)の外観

パームコート

パームコート

(単位:mm)

品番

サイズ

全長

手の平周り

中指長さ

重量(g)

ZC-41

S

210

160

72

17.5

ZC-42

M

220

185

77

18.5

ZC-43

L

230

195

80

19.5

  • 低発塵性のシームレス。
  • 手の平全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業にも最適。
  • 洗濯で繰り返し使用でき経済的。
  • 材質(繊維):ナイロン。
  • 材質(コーティング):ポリウレタン。
商品情報を表示

ZC-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手の平周り(mm)
中指長さ(mm)
JANコード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC-41

S
210
160
72
4989833090418
17.5
10

1個

873( 960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スベリ止めがついたクリーンな手袋。
【特長】
・長繊維を使用した、ホコリが発生しにくい低発塵性。
・手の平全体にポリウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業にも最適。
・シームレスなので、伸縮性・通気性に優れる。
・洗濯で繰り返し使用できるので経済的。
【用途】
・弱電、精密機械等の組立などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低発塵性手袋(パームコート)の型番ZC-41のページです。
型番ZC-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵性手袋(パームコート)

低発塵性手袋(パームコート)

    ZC-38~40 低発塵性手袋 (フィンガーコート)

    ZC-38~40 低発塵性手袋 (フィンガーコート)

      PUプロトップ#110

      PUプロトップ#110

        PUプロパーム#120

        PUプロパーム#120

          ウレタンパーム手袋

          ウレタンパーム手袋

            透湿防水性手袋 テムレス 281

            透湿防水性手袋 テムレス 281

              ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

              ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

                ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                  ウレタンフィット手袋(指先コート)

                  ウレタンフィット手袋(指先コート)

                    PUプロパームBlack#20

                    PUプロパームBlack#20

                      ノンスリップレインジャー(アテ付)

                      ノンスリップレインジャー(アテ付)

                        ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                        ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

                          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

                            メーカー エンジニア エンジニア ホーケン ホーケン ミスミ ショーワグローブ ペンギンエース ミドリ安全 トラスコ中山 ホーケン ペンギンエース ミスミ ペンギンエース
                            通常価格 873円 717円 1,126円 1,128円 997円 908円 2,462円 4,145円 337円 1,202円 1,818円 949円 2,462円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            仕様 手の平コート 指先コート - - 手のひらコート - 手の平コート 手の平コート 指先コート - 手の平コート - 手の平コート
                            材質 繊維:ナイロン,コーティング:ポリウレタン 繊維:ナイロン,コーティング:ポリウレタン - - - - - - - - - - -

                            低発塵性手袋(パームコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください。
                            A
                            本体:ナイロン、コーティング:ポリウレタンです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZC-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 全長
                            (mm)
                            手の平周り
                            (mm)
                            中指長さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            873円

                            ( 960円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M22018577498983309042518.5

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました