OA機器から製造ラインまであらゆる帯電防止に効果的。【特長】・対象物にスプレー...
スタティックガード(帯電防止スプレー)の外観
使用例
品番 | 容量(ml) | 使用ガス | 燃性 | アルコール類(g) |
---|---|---|---|---|
ZC-26 | 420 | LPG使用 | 可燃性 | 108 |
使用対象可能樹脂及び機材 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PE | PS | ABS | PC | PMMA | PVC | PETP | PA | PFA | PFE | PUR | 合成紙 |
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ |
(単位:Ω/cm)
- | 塗装直後 | 1ヶ月後 | 10ヵ月後 |
---|---|---|---|
アクリル樹脂 | 2.0×108 | 5.5×109 | 7.5×109 |
ポリプロピレン | 2.0×108 | 4.0×109 | 5.0×109 |
塩化ビニール | 3.5×108 | 8.0×109 | 1.0×109 |
※測定条件:室内 噴霧量50g/m2 20℃ 60%R.H
対象物の表面抵抗値を1011Ω/cm以下にすれば実用上静電気障害は起こりにくいと言われている。
スタティックガードを塗布すれば、105~1010Ω/cmまで表面抵抗値が低下し、帯電防止効果を発揮。
スタティックガード(帯電防止スプレー)の型番ZC-26のページです。
型番ZC-26に関する仕様情報を記載しております。