(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDリングライト SL-77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDリングライト SL-77

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,641円
税込単価
30,405円

長寿命の高輝度56灯LEDを搭載したリングライト。【特長】・白色LED56灯に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 照度(lx):
    38000(MAX)
  • 照射角度(°):
    50
  • 取付リング径:
    49mmφ
  • 使用高さ範囲(mm):
    30~60
  • コード長(m):
    照明ユニット:1.3,電源部:1.7
  • サイズ(mm):
    照明ユニット外径:94×31,電源部外径:W87×D50×H46
  • 定格入力電圧(V):
    100-120
  • 定格入力周波数(Hz):
    50/60
  • 出力調整(V):
    9.5~13.5
  • JANコード(mm):
    4989833058777
  • 重量(g):
    照明ユニット:140,電源部:125
  • 材質:
    本体:アルミ,拡散板:ポリカーボネイト,コントローラー:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 他社の実体顕微鏡の取付:アダプタリングが装着できる対物レンズ(先端φ49のネジ溝付き)。対物レンズ筒径がφ60以下~φ35以上。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

SL-77の外観
  • 本体:アルミ。
  • 拡散板:ポリカーボネイト。
  • コントローラー:ABS樹脂。
  • 白色LED 56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できる。
  • 直流点灯方式によりチラツキが全くない。
  • 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減。
  • LED拡散板を標準装備。

照明ユニット
LED白色56灯
照度38,000lx(MAX)
照射角度50°
取付リング径49mmφ
使用高さ範囲30~60mm
コード長1.3m
外径寸法・重量94×31mm、140g
電源部定格入力電圧100-120V
定格入力周波数50/60Hz
出力調整9.5~13.5V
コード長1.7m
外径寸法・重量W87×D50×H46mm、125g
 

【特長】

56灯LEDの輝度を無段階で調整可能

56灯LEDの輝度を無段階で調整可能

使用方法・使用事例

使用方法

【装着方法】

実体顕微鏡の対物レンズに専用アダプタリングを取付

実体顕微鏡の対物レンズに専用アダプタリングを取付

LEDリングライト装備

LEDリングライト装備

使用事例

【装着例】

LEDリングライト SL-77 装着例

筒径がφ35~φ60の対物レンズに取り付けできる。

 
実体顕微鏡、CMOSカメラとの組合せ例

実体顕微鏡、CMOSカメラとの組合せ例

 

【調光コントローラの照明比較】

調光量:低

調光量:低

調光量:中

調光量:中

調光量:高

調光量:高

【参考画像】

10倍

10倍

44倍

44倍

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-77

1個

27,641( 30,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命の高輝度56灯LEDを搭載したリングライト。
【特長】
・白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できる。
・直流点灯方式によりチラツキが全くない。
・無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減。
・LED拡散板を標準装備。
【用途】
・対象物の鮮明な観察・検査に便利。

(i)ご注意

  • 他社の実体顕微鏡の取付:アダプタリングが装着できる対物レンズ(先端φ49のネジ溝付き)。対物レンズ筒径がφ60以下~φ35以上。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDリングライト SL-77の型番SL-77のページです。
型番SL-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリングライト SL-77

LEDリングライト SL-77

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

      実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

      実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

          レンズ L-600-35

          レンズ L-600-35

            実体顕微鏡 変倍式 XT-2040

            実体顕微鏡 変倍式 XT-2040

              ハンディーマイクロメーター

              ハンディーマイクロメーター

                デジタル顕微鏡TV接続

                デジタル顕微鏡TV接続

                  デジタル顕微鏡PC接続

                  デジタル顕微鏡PC接続

                    実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)

                    実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)

                      メーカー エンジニア 新潟精機(SK) アズワン 新潟精機(SK) ホーザン 新潟精機(SK) 東京硝子器械 スリーアールシステム スリーアールシステム 東京硝子器械
                      通常価格 27,641円 128,000円 29,458円 126,000円 28,807円 47,964円 69,274円 29,900円 19,800円 178,002円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                      商品タイプ 顕微鏡用品 実体顕微鏡 - 実体顕微鏡 - 実体顕微鏡 - 実体顕微鏡 実体顕微鏡 実体顕微鏡
                      照度(lx) 38000(MAX) - - - - - - - - -
                      照射角度(°) 50 - - - - - - - - -
                      取付リング径 49mmφ - - - - - - - - -
                      使用高さ範囲(mm) 30~60 - - - - - - - - -

                      LEDリングライト SL-77のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q この商品を取り付け可能な、商品を教えてください。
                      A
                      SLM-01及びSLM-02のマイクロスコープに取り付け可能です。

                      顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました