(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペ SL-53

ポケットルーペ SL-53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,856円
税込単価
13,042円

基板表面の品質、色の校正チェックなど検査のワークフィールドが拡がる高倍率ルーペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    18
  • レンズ寸法(mm):
    φ17
  • JANコード:
    4989833058531
  • サイズ(mm):
    全長:63(収納時40)
  • 重量(g):
    60

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-53

10

1個

11,856( 13,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基板表面の品質、色の校正チェックなど検査のワークフィールドが拡がる高倍率ルーペ。
【特長】
・色収差のないファイブホールドレンズ採用。
・ポケットタイプの収納ケース付きで携帯に便利。
【用途】
・基板表面の品質、色の校正チェック、その他検査などに最適。
・宝石鑑定用としても使用可能。

商品情報

製品仕様

SL-53の外観

SL-53の外観

18倍

18倍

  • 倍率:18倍。
  • レンズ径:φ17(直径17mm)。
  • 全長:63mm(収納時40mm)。
  • 重量:60g
  • 色収差のないファイブホールドレンズ採用。宝石鑑定用としても使用可能。
  • 収納ケース付。

Loading...

SL-53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペ SL-53の型番SL-53のページです。
型番SL-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペ SL-53

ポケットルーペ SL-53

    ポケットルーペ SL-51

    ポケットルーペ SL-51

      ポケットルーペ SL-50・52

      ポケットルーペ SL-50・52

        ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

        ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

          インスペクションルーペ SL-55~57

          インスペクションルーペ SL-55~57

            インスペクションルーペ SL-12

            インスペクションルーペ SL-12

              メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

              メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

                LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

                LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

                  LED表面キズ検査照明 バーライト530シリーズ

                  LED表面キズ検査照明 バーライト530シリーズ

                    カードルーペ

                    カードルーペ

                      高倍率ルーペ R-1

                      高倍率ルーペ R-1

                        工業用検査用 精密繰り出しルーペ

                        工業用検査用 精密繰り出しルーペ

                          スタンド型 宝石用 4050タイプ

                          スタンド型 宝石用 4050タイプ

                            メーカー エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア 東京硝子器械 オーツカ光学 ギガ・セレクション シンワ測定 エッシェンバッハ 京葉光器
                            通常価格 11,856円 4,602円 3,482円 3,920円 3,997円 4,522円 4,910円 2,200円 119,602円 350円 4,315円 8,212円 20,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   7日目   3日目   1日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ カップルーペ カップルーペ ヘッドルーペ その他光学機器 - ポケットルーペ ポケットルーペ - スタンドルーペ
                            倍率(倍) 18 8 / 15 - 10 - 10 - - - 3 15 10 10
                            レンズ寸法(mm) φ17 φ25 / φ13 - φ30 - φ30 74×28 - - 65×50 φ18 φ23 φ20.5
                            JANコード 4989833058531 4989833058517 - 4989833058715 - 4989833058128 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 全長:63(収納時40) 全長:150(収納時84) 全長:83(収納時50) 全長:177 - - - - - - - - -

                            ポケットルーペ SL-53のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ファイブホールドレンズとはどのようなものですか。
                            A
                            色ごとに違う焦点距離の内、赤と青の焦点距離を一致させるアクロマートレンズと、赤・青・緑の焦点距離を一致させるトリップレットレンズを組み合わせたレンズです。色収差・歪曲収差補正により高倍率・高精度に観察が可能です。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました