(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペ SL-51

ポケットルーペ SL-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,602円
税込単価
5,062円

基板表面の品質、色の校正チェックなど検査のワークフィールドが拡がる高倍率ルーペ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-51

10

1個

4,602( 5,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基板表面の品質、色の校正チェックなど検査のワークフィールドが拡がる高倍率ルーペ。
【特長】
・ポケットタイプの収納ケース付きで携帯に便利。
【用途】
・基板表面の品質、色の校正チェック、その他検査などに最適。

商品情報

製品仕様

SL-51の外観

SL-51の外観

8倍

8倍

15倍

15倍

  • 倍率:8倍、15倍。
  • レンズ径:φ13(直径13mm)、φ25(直径25mm)。
  • 全長:150mm(収納時84mm)。
  • 重量:90g。
  • レンズ:ガラス。
  • 収納ケース付。

Loading...

SL-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペ SL-51の型番SL-51のページです。
型番SL-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペ SL-51

ポケットルーペ SL-51

    中型スタンドルーペ90

    中型スタンドルーペ90

      繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

      繰出し 普及型ルーペ 親子 RF-2タイプ

        普及型ルーペ(両側タイプ)

        普及型ルーペ(両側タイプ)

          精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

          精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)

            アクロマートルーペ(片側タイプ)

            アクロマートルーペ(片側タイプ)

              ポケットルーペ SLシリーズ

              ポケットルーペ SLシリーズ

                繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

                繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

                  ポケットルーペ SL-50・52

                  ポケットルーペ SL-50・52

                    LEDダブルレンズルーペ

                    LEDダブルレンズルーペ

                      LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                      LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                        繰出し アクロマート ALDタイプ

                        繰出し アクロマート ALDタイプ

                          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                            メーカー エンジニア 池田レンズ工業 京葉光器 京葉光器 エッシェンバッハ 京葉光器 アズワン 京葉光器 エンジニア ギガ・セレクション アズワン 京葉光器 ギガ・セレクション
                            通常価格 4,602円 7,188円 2,800円 5,303円 15,017円 5,967円 2,100円 3,746円 3,482円 2,800円 23,000円 5,800円 9,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   9日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ スタンドルーペ
                            倍率(倍) 8 / 15 2.5 - 8 / 15 / 15・8 4+6=10 - - - - 30 / 60 - - 2 / 5
                            レンズ寸法(mm) φ25 / φ13 φ90 / 90 - φ28 / φ15 / φ15・φ28 φ27 φ15 - φ21 - φ12 / φ22 - φ15 φ25 / φ130
                            JANコード 4989833058517 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 全長:150(収納時84) - - - - - - - 全長:83(収納時50) - - - -

                            ポケットルーペ SL-51のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レンズの材質を教えてください。
                            A
                            レンズはガラス製です。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました