(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡大鏡 SL-04・SL-07

拡大鏡 SL-04・SL-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,603円
税込単価
3,963円

ポールジョイントで自由な位置・角度で拡大できる拡大鏡。【特長】SL-04・ポー...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
レンズ寸法(mm)
JANコード
サイズ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-04

φ75
4989833058043
スタンド部:W53×D60×H76
440

1個

3,603( 3,963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポールジョイントで自由な位置・角度で拡大できる拡大鏡。
【特長】
SL-04
・ポールジョイントによりレンズの位置、角度が自由に調節可能。
・レンズ保護用カバ一付。
SL-07
・レンズの位置、角度がフレキシブルシャフトにより自由に調節可能。
【用途】
・基板チェック、精密検査からホビーユースまで様々な分野に使用可能。

商品情報

拡大鏡 SL-04の仕様

SL-04の外観

SL-04の外観

SL-04の外形図(単位:mm)

SL-04の外形図(単位:mm)

  • 倍率:2.5倍。
  • レンズ:φ75(直径75mm)。
  • 重量:440g。
  • ポールジョイントによりレンズの位置、角度が自由に調節可能。
  • レンズ保護用カバー付。
  • レンズ:ガラス。

Loading...

SL-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

拡大鏡 SL-04・SL-07の型番SL-04のページです。
型番SL-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡大鏡 SL-04・SL-07

拡大鏡 SL-04・SL-07

    ヘッドルーペ LED付 HD-001

    ヘッドルーペ LED付 HD-001

      精密リネンテスター

      精密リネンテスター

        140x110x80mm スライドテーブル

        140x110x80mm スライドテーブル

          インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

          インテンス フォーカス ITS-FSタイプ

            Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

            Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

              “マックスディテール”LEDライト付

              “マックスディテール”LEDライト付

                シートレンズ(ルーペ)

                シートレンズ(ルーペ)

                  デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(その他のオプション)

                  デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(その他のオプション)

                    メーカー エンジニア 東京硝子器械 エスコ エスコ 京葉光器 ANMO エッシェンバッハ シンワ測定 ANMO
                    通常価格 3,603円 5,031円 3,300円 21,300円 22,666円 68,078円 45,688円 288円 1,463円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   14日目   9日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ スタンドルーペ - スタンドルーペ アクセサリー 手持ちルーペ アクセサリー - アクセサリー アクセサリー
                    倍率(倍) 2.5 - - - - - 2 - -

                    拡大鏡 SL-04・SL-07のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q レンズの材質を教えてください。
                    A
                    レンズはガラス製です。

                    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました