【仕様】・ハンダ除去機SD-20用のフィルターカートリッジです。
型番 |
設定温度範囲(℃) |
ヒーター |
JANコード |
到達真空圧力 |
電源 |
プラグ形状 |
電源コード長さ(m) |
絶縁抵抗(500VDC) |
重量(g) |
付属品 |
商品タイプ詳細 |
種類 |
その他 |
詳細タイプ |
モーター出力(W) |
最高到達時間(秒) |
排気量(ℓ/分) |
ヒーター詳細 |
制御方式 |
ポンプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SD-20 |
350~500(連続可変)
|
セラミックヒーター
|
4989833057206
|
860(650mmHg)
|
AC100V・50/60Hz
|
3Pコード(アース式)
|
1.8m
|
100以上(400℃)
|
420(コードは含みません)
|
本体(穴径φ1.0チップ)、予備チップ(穴径φ1.5)、予備フィルターカートリッジ×2ヶ、クリーニングピン、2P-3P変換プラグ、キャリングケース
|
はんだ除去器
|
ガンタイプ
|
-
|
-
|
12
|
0.2
|
15
|
100Wセンサー内臓 セラミック
|
フィードバックゼロクロス方式
|
ダイヤフラム式
| - | 1個 | 46,477円(
51,125円
) | 3日目 |
Loading...
【仕様】
・ハンダ除去機SD-20用のフィルターカートリッジです。
SD-20で型番確定
ハンダ除去機用フィルターカートリッジの型番SD-20のページです。
型番SD-20に関する仕様情報を記載しております。