(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:072KTLB016
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t キトーレバーブロックL5ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,375円
税込単価
74,113円

【特長】・独自の技術で今までにない小形・軽量化を実現。・しかも強度はさらにアッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

072KTLB016 解除

Loading...

 
カタログを表示

072KTLB016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
フック間最小距離(mm)
手にかかる力(N)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

072KTLB016

1.6
335
333N
8.0
1個

1個

67,375( 74,113円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の技術で今までにない小形・軽量化を実現。
・しかも強度はさらにアップ1000N/mm2の高強度ニッケルメッキチェーン採用。
・強靭さだけでなく耐食性・耐摩耗性も併せ持っています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0tの型番072KTLB016のページです。
型番072KTLB016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

    レバーホイスト(ラチェット式)

    レバーホイスト(ラチェット式)

      キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

      キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

        レバーホイスト TLHシリーズ

        レバーホイスト TLHシリーズ

          YA型チェーンレバーホイスト

          YA型チェーンレバーホイスト

            レバーホイスト(500㎏)

            レバーホイスト(500㎏)

              KTパワーレバー

              KTパワーレバー

                レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                  ベストレバー

                  ベストレバー

                    VレバーVR2

                    VレバーVR2

                      レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                      レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                        チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                        チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                          HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                          HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                            メーカー コンドーテック エスコ キトー トラスコ中山 象印 エスコ コンドーテック 日興製綱 コンドーテック バイタル工業 象印 象印 スリーエッチ
                            通常価格 61,130円 24,640円 34,600円 16,200円 22,258円 19,902円 22,889円 12,305円 22,741円 25,726円 17,096円 7,956円 18,360円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   10日目   4日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト -
                            標準揚程(m) 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - - - 1.5 1.5 - 1 -
                            内容量 1個 - - - - - 1個 - 1個 - - - -

                            コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            072KTLB008
                            072KTLB010
                            072KTLB025
                            072KTLB032
                            072KTLB063
                            072KTLB090
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            フック間最小距離
                            (mm)
                            手にかかる力
                            (N)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            61,130円

                            ( 67,243円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            0.8280284N5.7-

                            66,011円

                            ( 72,612円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1300353N5.9-

                            80,852円

                            ( 88,937円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2.5375363N11.2-

                            97,045円

                            ( 106,750円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            3.2395363N15.0-

                            150,076円

                            ( 165,084円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6.3540372N26.0-

                            197,530円

                            ( 217,283円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            9680382N40.0-

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました