(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTパワーレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KTパワーレバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,889円 ~ 89,288円
税込価格
25,178円 ~ 98,217円

【特長】・「くい付き」解消機構付き。・操作の簡単な空転装置。・強力ロードチェー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

KTパワーレバー:関連画像

072KPL05、072KPL08

KTパワーレバー:関連画像

072KPL10

KTパワーレバー:関連画像

072KPL15

KTパワーレバー:関連画像

072KPL30、072KPL60

商品情報を表示

型番リスト

型番
標準揚程(m)
サイズ(mm)
チェーン線径(mm)
フック間最小距離(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
揚量:1/4t、手引力:30kgf、手引力:249N、a:85mm、b:65mm、c:230mm、d(ハンドル長さ):150mm、g:24
4
230
1.9
1個

1個

22,889( 25,178円 )

10日目

1.5
揚量:1/2t、手引力:34kgf、手引力:333N、a:110mm、b:82mm、c:260mm、d(ハンドル長さ):267mm、g:27
5
260
3.5
1個

1個

26,656( 29,322円 )

10日目

1.5
揚量:3/4t、手引力:15kgf、手引力:147N、a:148mm、b:128mm、c:295mm、d(ハンドル長さ):256mm、g:27
6.3
295
6.9
1個

1個

36,611( 40,272円 )

10日目

1.5
揚量:1t、手引力:20kgf、手引力:196N、a:148mm、b:128mm、c:310mm、d(ハンドル長さ):256mm、g:30
6.3
310
7.1
1個

1個

40,277( 44,305円 )

10日目

1.5
揚量:1-1/2t、手引力:18kgf、手引力:177N、a:163mm、b:148mm、c:335mm、d(ハンドル長さ):368mm、g:34
7.1
335
9.7
1個

1個

45,568( 50,125円 )

10日目

1.5
揚量:3t、手引力:38kgf、手引力:373N、a:191mm、b:181mm、c:405mm、d(ハンドル長さ):368mm、g:43
9
405
16.3
1個

1個

67,683( 74,451円 )

10日目

1.5
揚量:6t、手引力:39kgf、手引力:382N、a:191mm、b:244mm、c:550mm、d(ハンドル長さ):368mm、g:47
9
550
26.7
1個

1個

89,288( 98,217円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「くい付き」解消機構付き。
・操作の簡単な空転装置。
・強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。
・作業性の良いゴム製グリップ。
・強靱な独自形状のフック。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTパワーレバー

KTパワーレバー

    Y2型チェーンレバーホイスト

    Y2型チェーンレバーホイスト

      キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

      キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

        レバーホイスト TLHシリーズ

        レバーホイスト TLHシリーズ

          レバーホイスト(ラチェット式)

          レバーホイスト(ラチェット式)

            キトークリップ

            キトークリップ

              VレバーVR2

              VレバーVR2

                レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                  YA型チェーンレバーホイスト

                  YA型チェーンレバーホイスト

                    キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                    キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                      レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

                      レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

                        メーカー コンドーテック 象印 キトー トラスコ中山 エスコ キトー バイタル工業 象印 象印 キトー エスコ
                        通常価格 22,889円 19,193円 34,600円 16,200円 24,640円 2,500円 25,726円 17,096円 22,258円 17,000円 16,502円
                        通常出荷日 10日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト用パーツ - レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト
                        内容量 1個 - - - - - - - - - -

                        レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました