(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SBKスナッチブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:064SBSH3001
SBKスナッチブロック SBKスナッチブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,708円
税込単価
122,879円

【特長】・物流現場で活躍。・商品タイプ:滑車・内容量:1個・

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

064SBSH3001 解除

Loading...

 
カタログを表示

064SBSH3001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
064SBSH3001

064SBSH3001

使用荷重:6tf
1個

1個

111,708( 122,879円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流現場で活躍。
・商品タイプ:滑車
・内容量:1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBKスナッチブロックの型番064SBSH3001のページです。
型番064SBSH3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBKスナッチブロック

SBKスナッチブロック

    アルプス《強力型》スナッチブロック

    アルプス《強力型》スナッチブロック

      ステンレス プーリーブロック

      ステンレス プーリーブロック

        ロープホイスト RH250

        ロープホイスト RH250

          ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

          ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

            サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

            サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

              プーリーブロック(ベケ無し)

              プーリーブロック(ベケ無し)

                サンマ滑車

                サンマ滑車

                  シンプルスナッチ

                  シンプルスナッチ

                    ヤーディングブオーフ型

                    ヤーディングブオーフ型

                      70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

                      70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

                        シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                        シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

                          ステンレス豆ブロック(滑車)

                          ステンレス豆ブロック(滑車)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック ハイロジック スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ 水本機械製作所 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ エスコ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 80,567円 16,171円 1,770円 18,395円 2,588円 3,825円 732円 3,328円 4,103円 8,969円 29,520円 4,537円 1,538円
                            通常出荷日 5日目~   10日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - 滑車 - 滑車 - - 滑車 滑車
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            SBKスナッチブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            064SBSH2501
                            064SBSO2501
                            064SBSO3001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            84,019円

                            ( 92,421円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            使用荷重:5tf-

                            80,567円

                            ( 88,624円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            --

                            105,362円

                            ( 115,898円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            --

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました