(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:064JKSBH1501
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) ツリクランプ ツリベルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,360円 20,716円
税込単価
27,896円 22,788円

【仕様】・山林用木材搬出です。・使用荷重、サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

064JKSBH1501 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 規格表
 
商品情報を表示

064JKSBH1501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
仕様
ベアリング数
ベアリング番号
シーブ溝幅(mm)
シーブ溝半径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

064JKSBH1501

使用荷重:2.0tf
車径(溝底径):150(125)
グリスニップル付き
2
6304Z
20
R10
1個

1個

25,360円

20,716

( 22,788円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・山林用木材搬出です。
・使用荷重、サイズ等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)の型番064JKSBH1501のページです。
型番064JKSBH1501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

        6mm用 ロープガイド

        6mm用 ロープガイド

          ナイロンプーリー(2車)

          ナイロンプーリー(2車)

            シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

            シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

              25mm 滑 車(ステンレス製)

              25mm 滑 車(ステンレス製)

                プーリーブロック

                プーリーブロック

                  強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                  強力型滑車二車スナッチ(フック型)

                    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

                    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES

                      シンプルスナッチ

                      シンプルスナッチ

                        [ステンレス製]縦型固定滑車

                        [ステンレス製]縦型固定滑車

                          サンマブロック(ステンレス製)

                          サンマブロック(ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ スリーエッチ 工進 スリーエッチ エスコ エスコ
                            通常価格 13,181円 8,985円 13,236円 1,970円 340円 3,319円 930円 5,850円 9,535円 219,616円 4,103円 8,750円 5,790円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 プーリー 滑車 - 滑車 滑車 滑車
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - - -

                            オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            064JKSBH1001
                            064JKSBH1251
                            064JKSBH1751
                            064JKSBH2001
                            064JKSBH2501
                            064JKSBH3001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            仕様 ベアリング数 ベアリング番号 シーブ溝幅
                            (mm)
                            シーブ溝半径
                            (mm)
                            内容量

                            13,181円

                            ( 14,499円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.0tf車径(溝底径):100(75)-16203Z17R8-

                            19,157円

                            ( 21,073円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.5tf車径(溝底径):125(100)グリスニップル付き26204Z20R10-

                            34,191円

                            ( 37,610円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:3.0tf車径(溝底径):175(145)グリスニップル付き26305Z24R10-

                            42,702円

                            ( 46,972円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:3.5tf車径(溝底径):200(180)グリスニップル付き26306Z24R10-

                            82,883円

                            ( 91,171円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:4.0tf車径(溝底径):250(230)グリスニップル付き26306Z27R10-

                            84,019円

                            ( 92,421円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:4.5tf車径(溝底径):300(266)グリスニップル付き26307Z28R10-

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました