(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:064JKSBFO1001
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ) ツリクランプ ツリベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,672円
税込単価
18,339円

【用途】・山林用木材搬出・土木(索道・ケーブルクレーン)工事・一般土木建設工事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

064JKSBFO1001 解除

Loading...

 
カタログを表示

064JKSBFO1001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
仕様
ベアリング数
ベアリング番号
シーブ溝幅(mm)
シーブ溝半径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

064JKSBFO1001

使用荷重:0.75tf
車径(溝底径):100(75)
-
1
6203Z
17
R8
1個

1個

16,672( 18,339円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・山林用木材搬出
・土木(索道・ケーブルクレーン)工事
・一般土木建設工事
・船舶荷役巻上用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)の型番064JKSBFO1001のページです。
型番064JKSBFO1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

        アルプス《強力型》スナッチブロック

        アルプス《強力型》スナッチブロック

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

            強力型滑車二車スナッチ(フック型)

            強力型滑車二車スナッチ(フック型)

              強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

              強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                ナイロンプーリー(2車)

                ナイロンプーリー(2車)

                  SBKスナッチブロック

                  SBKスナッチブロック

                    シンプルスナッチ

                    シンプルスナッチ

                      サンマ滑車

                      サンマ滑車

                        HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                        HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                          強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                          強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ エスコ コンドーテック スリーエッチ 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 13,236円 8,985円 13,181円 16,171円 3,319円 9,535円 4,895円 340円 80,567円 4,103円 3,328円 5,199円 6,808円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 - - 滑車
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - 1個 - - - -

                            オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            064JKSBFO0751
                            064JKSBFO1002
                            064JKSBFO1251
                            064JKSBFO1252
                            064JKSBFO1501
                            064JKSBFO1502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            仕様 ベアリング数 ベアリング番号 シーブ溝幅
                            (mm)
                            シーブ溝半径
                            (mm)
                            内容量

                            13,236円

                            ( 14,560円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            表面処理:ユニクロメッキ、使用荷重:0.5tf車径(溝底径):75(60)-16202Z16R7-

                            30,423円

                            ( 33,465円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.0tf車径(溝底径):100(75)-26203Z17R8-

                            22,945円

                            ( 25,240円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.0tf車径(溝底径):125(100)グリスニップル付き26204Z20R10-

                            37,415円

                            ( 41,157円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.0tf車径(溝底径):125(100)グリスニップル付き46204Z20R10-

                            29,352円

                            ( 32,287円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.0tf車径(溝底径):150(125)グリスニップル付き26304Z20R10-

                            51,984円

                            ( 57,182円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:2.0tf車径(溝底径):150(125)グリスニップル付き46304Z20R10-

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました