(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,985円 ~ 83,208円  特別価格 
税込価格
9,884円 ~ 91,529円  特別価格 

【用途】・山林用木材搬出・土木(索道・ケーブルクレーン)工事・一般土木建設工事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ):関連画像

064JKSBF1002、064JKSBF1252、064JKSBF1502、064JKSBF1752、064JKSBF2002

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
仕様
ベアリング数
ベアリング番号
シーブ溝幅(mm)
シーブ溝半径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
表面処理:ユニクロメッキ、使用荷重:0.5tf
車径(溝底径):75(60)
-
1
6202Z
16
R7
1個

1個

8,985( 9,884円 )

10日目

使用荷重:1.0tf
車径(溝底径):100(75)
-
1
6203Z
17
R8
1個

1個

12,540( 13,794円 )

10日目

使用荷重:1.0tf
車径(溝底径):100(75)
-
2
6203Z
17
R8
1個

1個

20,612( 22,673円 )

10日目

使用荷重:1.5tf
車径(溝底径):125(100)
グリスニップル付き
2
6204Z
20
R10
1個

1個

18,526( 20,379円 )

10日目

使用荷重:1.5tf
車径(溝底径):125(100)
グリスニップル付き
4
6204Z
20
R10
1個

1個

27,468円

22,438

( 24,682円 )

10日目

使用荷重:2.0tf
車径(溝底径):150(125)
グリスニップル付き
2
6304Z
20
R10
1個

1個

23,530円

19,224

( 21,146円 )

10日目

使用荷重:2.0tf
車径(溝底径):150(125)
グリスニップル付き
4
6304Z
20
R10
1個

1個

34,455円

26,492

( 29,141円 )

10日目

使用荷重:3.0tf
車径(溝底径):175(145)
グリスニップル付き
2
6305Z
24
R10
1個

1個

31,763円

24,422

( 26,864円 )

10日目

使用荷重:3.0tf
車径(溝底径):175(145)
グリスニップル付き
4
6305Z
20
R10
1個

1個

49,868円

38,907

( 42,798円 )

10日目

使用荷重:3.5tf
車径(溝底径):200(180)
グリスニップル付き
2
6306Z
24
R10
1個

1個

37,959円

29,186

( 32,105円 )

10日目

使用荷重:3.5tf
車径(溝底径):200(180)
グリスニップル付き
4
6306Z
24
R10
1個

1個

61,009円

44,957

( 49,453円 )

10日目

使用荷重:4.5tf
車径(溝底径):300(266)
グリスニップル付き
2
6307Z
28
R10
1個

1個

83,208円

80,137

( 88,151円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・山林用木材搬出
・土木(索道・ケーブルクレーン)工事
・一般土木建設工事
・船舶荷役巻上用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

      オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

        強力型滑車二車スナッチ(フック型)

        強力型滑車二車スナッチ(フック型)

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

            ナイロンプーリー(2車)

            ナイロンプーリー(2車)

              シンプルスナッチ

              シンプルスナッチ

                強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

                  アルプス《強力型》スナッチブロック

                  アルプス《強力型》スナッチブロック

                    SBKスナッチブロック

                    SBKスナッチブロック

                      HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                      HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                        HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                        HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                          工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

                          工進 イカール 400W DC24V 低速タイプ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ エスコ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ 工進
                            通常価格 8,985円 13,181円 13,236円 9,535円 3,319円 340円 4,103円 4,895円 16,171円 80,567円 5,199円 6,095円 194,454円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   10日目   5日目~   1日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - 1個 1個 - - -

                            オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました