(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルプス《強力型》スナッチブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:064BALSO1801
アルプス《強力型》スナッチブロック アルプス<キョウリョクガタ>スナッチブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,760円
税込単価
54,736円

【特長】・主要部分は型打鍛造なので品質は均ー・強度か安定しています・安全のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

064BALSO1801 解除

Loading...

製品特長・仕様

構成図

アルプス《強力型》スナッチブロック 構成図
 

部品表

NO.部品名材質備考
(1)フック(オーフ)S25C/SS400型打鍛造
(2)丸ナットSS400-
(3)SS400型打鍛造
(4)側板SPHC相当品リブ絞り出し付
(5)止フックSPHC相当品-
(6)蛙又ピンSWRCH-
(7)シーブFC200-
(8)ピンSWRCH/S45C浸炭焼入/高周波焼入れ
(9)ブッシュSGP/STPG/STKM浸炭焼入
(10)ボルト-4.8 六角ボルト
(11)コロSGP-
-網止SS400/SPHC相当品型打鍛造/プレス抜

製品の基本仕様・特長

規格サイズコード車径(mm)最大□ーフ径
(mm)
ピン径(mm)使用荷重
(t)
車数全長(mm)横幅(mm)厚さ(mm)重星(kg)
SH075175  3"10130.5124076531.2
SH0752227776871.8
SH1001100  4"12160.751300114612.2
SH100223311141023
SH1301130  5"13191.51356132704
SH130223931321166
SH1501150  6"16272.51427160897.4
SH1502246616013510.5
SH1801180  7"19303149019210010.5
SH1802253119215415.5
SH2001200  8"20374153721011214.5
SH2002258621016420

※滑車の使用荷重とは、滑車本体にかかる総合重量の事で吊り上げ荷重とは異なりますのでご注意ください。

  • 車径250mm・300mm(使用ロープ径φ20~24)はSBKスナッチブロックをご使用ください。
 
フック寸法表
オーフ寸法表
アルプス《強力型》スナッチブロック フック寸法表
アルプス《強力型》スナッチブロック オーフ寸法表

外形図

フック
オーフ
アルプス《強力型》スナッチブロック フック外形図
アルプス《強力型》スナッチブロック オーフ外形図
 
商品情報を表示

064BALSO1801 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
車径(mm)
全長(mm)
最大ロープ径(mm)
頭部・形状
横幅(mm)
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
064BALSO1801

064BALSO1801

使用荷重:3t
180
490
19
オーフ式 1車
192
100
1個

1個

49,760( 54,736円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部分は型打鍛造なので品質は均ー・強度か安定しています
・安全のためフックには全て安全レバーを取り付けております
・消耗の激しい「ピン」と「ブッシュ」には特殊鋼に浸炭焼入れ高周波焼入れがしてあり、長時間での使用でも消耗が少ないです
・シーブには良質なグリースが内蔵されており、長期間の使用にも耐えます
・物流現場で活躍

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルプス《強力型》スナッチブロックの型番064BALSO1801のページです。
型番064BALSO1801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルプス《強力型》スナッチブロック

アルプス《強力型》スナッチブロック

    SBKスナッチブロック

    SBKスナッチブロック

      強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

      強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

        強力型滑車二車スナッチ(フック型)

        強力型滑車二車スナッチ(フック型)

          ナイロンプーリー(2車)

          ナイロンプーリー(2車)

            強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

            強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

              オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

              オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                ロープホイスト RH250

                ロープホイスト RH250

                  サンマ滑車

                  サンマ滑車

                    シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                    シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                      豆ブロック(セミブロック)

                      豆ブロック(セミブロック)

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                          シンプルスナッチ

                          シンプルスナッチ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ エスコ スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ 大洋製器工業 スリーエッチ コンドーテック コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 16,171円 80,567円 4,895円 9,535円 340円 6,808円 13,236円 18,395円 3,328円 3,319円 1,791円 8,985円 4,103円
                            通常出荷日 10日目   5日目~   4日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   10日目   1日目~  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 - 滑車 滑車 滑車 滑車
                            内容量 1個 1個 - - - - 1個 - - - 1個 1個 -

                            アルプス《強力型》スナッチブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            064BALSH1002
                            064BALSH1301
                            064BALSH1302
                            064BALSO1802
                            064BALSO2001
                            064BALSO2002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 車径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            最大ロープ径
                            (mm)
                            頭部・形状 横幅
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            内容量

                            32,789円

                            ( 36,068円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:0.75t10033112フック式 2車114102-

                            26,451円

                            ( 29,096円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.5t13035613フック式 1車13270-

                            41,750円

                            ( 45,925円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:1.5t13039313フック式 2車132116-

                            71,769円

                            ( 78,946円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:3t18053119オーフ式 2車192154-

                            65,822円

                            ( 72,404円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:4t20053720オーフ式 1車210112-

                            72,178円

                            ( 79,396円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:4t20058620オーフ式 2車210164-

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました