(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,824円 ~ 9,839円
税込価格
6,406円 ~ 10,823円

物流現場で活躍、コンドーパワーラッシング(R)。【特長】・保護コーナー付き・本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 高温及び化学薬品が付着する場合は使用できません。
  • 最低発注単位数は、「6~10」の範囲となります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コンドーパワーラッシング(R)の詳細

コンドーパワーラッシング(R) 商品イメージ

コンドーパワーラッシング(R) 商品イメージ

ドラムのミゾに調節側ベルトを通して引っ張り、ベルトの緩みをとりハンドルを前後に往復運動すると締ります。

ドラムのミゾに調節側ベルトを通して引っ張り、ベルトの緩みをとりハンドルを前後に往復運動すると締ります。

ハンドルを矢印の方向に完全に倒してロックしてください。

ハンドルを矢印の方向に完全に倒してロックしてください。

ハンドルについている開放レバーを引き上げ、矢印の方向に倒すとベルトがゆるみます。

ハンドルについている開放レバーを引き上げ、矢印の方向に倒すとベルトがゆるみます。

製品仕様

型番端末仕様使用荷重
kN(kgf)
ベルト幅
(mm)
ベルト長さ(m)重量
(kg)
固定側調節側
074Z1RH38CJフック6.0(600)380.554.51.5
074Z1RH38LC1.06.01.7
074Z1RH50C10.0(1,000)501.06.02.7
074Z1RE38Cアイ6.0(600)380.554.51.3
074Z1RE38LC1.06.01.5
074Z1RE50C10.0(1,000)501.06.02.5
074Z1RO38Cワンピース3.25(300)381.04.51.5
074Z1RO50C501.04.52.1

使用上のご注意

  • ※ バックル部を投げたり引きずったりしないでください。
  • ※ ベルトをねじったり、結んだりして使用しないでください。
  • ※ ベルトをドラムに巻き過ぎないでください。余分な長さを調節してから使用してください。
  • ※ 水・油に濡れると滑り易くなり、強度も低下するので注意してください。
  • ※ 必ず使用荷重以下でお使いください。
  • ※ パワーラッシングでは物を吊らないでください。玉掛作業にはコンドーパワースリングをご利用ください。
  • ※ 角ばった荷物には必ず保護コーナーを使用してください。
  • ※ 正しい使い方でベルトにたるみとかねじれのないようにしっかり締めてください。
  • ※ 高温及び化学薬品が付着する場合は使用できません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合ベルト幅(mm)
詳細タイプ
ベルト長さ 固定側(mm)
ベルト長さ 調整側(mm)
仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
使用荷重:6.0kN 、使用荷重:600kgf
0.55
4.5
本体金具:ラチェット式、端末仕様:アイ
1.3
1個

1個

5,824( 6,406円 )

9日目

38
使用荷重:6.0kN 、使用荷重:600kgf
1
6
本体金具:ラチェット式、端末仕様:アイ
1.5
1個

1個

6,993( 7,692円 )

9日目

50
使用荷重:10.0kN 、使用荷重:1,000kgf
1
6
本体金具:ラチェット式、端末仕様:アイ
2.5
1個

1個

9,155( 10,071円 )

9日目

38
使用荷重:6.0kN 、使用荷重:600kgf
0.55
4.5
本体金具:ラチェット式、端末仕様:Jフック
1.5
1個

1個

6,343( 6,977円 )

9日目

38
使用荷重:6.0kN 、使用荷重:600kgf
1
6
本体金具:ラチェット式、端末仕様:Jフック
1.7
1個

1個

7,091( 7,800円 )

9日目

50
使用荷重:10.0kN 、使用荷重:1,000kgf
1
6
本体金具:ラチェット式、端末仕様:Jフック
2.7
1個

1個

9,839( 10,823円 )

9日目

38
使用荷重:3.25kN 、使用荷重:300kgf
1
4.5
本体金具:ラチェット式、端末仕様:ワンピース
1.5
1個

1個

6,618( 7,280円 )

9日目

50
使用荷重:3.25kN 、使用荷重:300kgf
1
4.5
本体金具:ラチェット式、端末仕様:ワンピース
2.1
1個

1個

7,278( 8,006円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

物流現場で活躍、コンドーパワーラッシング(R)。
【特長】
・保護コーナー付き
・本体金具:ラチェット式

(i)ご注意

  • 高温及び化学薬品が付着する場合は使用できません。
  • 最低発注単位数は、「6~10」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

      インカ ラッシングシステム ILS-R50

        インカ ラッシングシステム ILS-R50N

        インカ ラッシングシステム ILS-R50N

          コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

          コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

            トラックレール用先端金具

            トラックレール用先端金具

              ベルト荷締機用プロテクター

              ベルト荷締機用プロテクター

                インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                  インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                      インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-PN

                      インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50

                          インカ ラッシングシステム ILS-C50

                            メーカー コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック トーヨーセフティー トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 キトー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 5,824円 8,954円 6,813円 5,741円 1,557円 1,500円 1,311円 5,169円 14,738円 3,558円 3,077円 11,983円 3,937円
                            通常出荷日 9日目   10日目   7日目   7日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ その他 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            内容量 1個 1個 - - 1個 - - - - - - - -

                            コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました