(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タコマンクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タコマンクリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,765円
税込単価
15,142円

裏返す必要がないタコマンクリップ。【特長】・差し込んで半回転するだけで使用可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 質量(kg):
    4.8
  • 適用ワイヤ径(mm):
    16~20
  • 使用荷重:
    使用荷重:39.2kN 、使用荷重:4.0tf
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「3」となります。

Loading...

タコマンクリップの詳細

タコマンクリップ 商品イメージ

タコマンクリップ 商品イメージ

タコマンクリップ 使用イメージ

タコマンクリップ 使用イメージ

製品仕様

型式適用ワイヤ径
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
61102016~204.839.2(4.0)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

611020

1個

3個

13,765( 15,142円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏返す必要がないタコマンクリップ。
【特長】
・差し込んで半回転するだけで使用可能。
・ハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要な新型軸を採用。
・コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロ。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「3」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タコマンクリップの型番611020のページです。
型番611020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タコマンクリップ

タコマンクリップ

    キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

    キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

      ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)

      ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)

        ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)

        ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)

          スリムロック PAT.P

          スリムロック PAT.P

            19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

            19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

              ラッシングワイヤ

              ラッシングワイヤ

                トゲなし玉掛スリング

                トゲなし玉掛スリング

                  パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

                  パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

                    ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                    ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                      Kスリング(ロープスリング)

                      Kスリング(ロープスリング)

                        二点吊りワイヤー

                        二点吊りワイヤー

                          ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)

                          ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック アーム産業 アーム産業 コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 エスコ
                            通常価格 13,765円 10,755円 242,857円 264,380円 2,889円 270円 57,976円 3,211円 2,792円 1,734円 20,948円 12,090円 2,590円
                            通常出荷日 10日目   9日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   7日目   7日目   10日目   5日目   5日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他
                            質量(kg) 4.8 4.8 - - - - - - - - - - -
                            適用ワイヤ径(mm) 16~20 16~20 - - - - - - - - - - -
                            使用荷重 使用荷重:39.2kN 、使用荷重:4.0tf 使用荷重:29.4kN 、使用荷重:3.0tf - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - 1個 - 1個 1個 1個 1本 1個 - -

                            タコマンクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました