(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:051034G080200
ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング) ビニールヒフクワイヤロープ(ロープスリング)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,644円
税込単価
92,008円

【用途】・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用...

詳細情報を確認する

型番

051034G080200 解除

Loading...

ビニール被覆ワイヤロープの詳細

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

製品仕様

型番構造ロープ径×PVC外径
(mm)
切断荷重
kN(tf)
重量
(kg)
051034G0802006×24
G/O
8-1028.33(2.89)50
051034G0902009-11 35.28(3.6)60
051034G10020010-1244.1(4.5)70
051034G12020012-14 63.7(6.5)105
051034G14020014-1686.24(8.8)140
051034G16020016-18112.7(11.5)180
051034G18020118-21142.1(14.5)220
 
商品情報を表示

051034G080200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ロープ径×PVC外径(mm)
切断荷重(kN)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

051034G080200

P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、緑、黄、無色、不透明:緑、黄、赤、黒、白、チョコ、グレー
8-10
28.33(2.89tf)
50
1巻(200m)

1個

83,644( 92,008円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)の型番051034G080200のページです。
型番051034G080200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)

ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)

    ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

    ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

      ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

      ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

                メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                  玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

                      キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 コンドーテック
                        通常価格 83,644円 16,147円 39,734円 1,734円 20,066円 30,549円 2,162円 3,526円 1,553円 2,248円 10,755円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目  
                        商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                        内容量 1巻(200m) 1巻(200m) 1巻(200m) 1本 - - - - - - 1個

                        ビニール被覆ワイヤロープ(ロープスリング)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        051034G090200
                        051034G100200
                        051034G120200
                        051034G140200
                        051034G160200
                        051034G180201
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ロープ径×PVC外径
                        (mm)
                        切断荷重
                        (kN)
                        質量
                        (kg)
                        内容量

                        96,951円

                        ( 106,646円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、緑、黄、無色、不透明:緑、黄、赤、黒、白、チョコ、グレー、青9-1135.28(3.6tf)60-

                        111,533円

                        ( 122,686円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、緑、黄、無色、不透明:緑、黄、赤、黒、白、チョコ、グレー、青10-1244.1(4.5tf)70-

                        144,392円

                        ( 158,831円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、緑、無色、不透明:黄、黒、白12-1463.7(6.5tf)105-

                        187,883円

                        ( 206,671円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、無色、不透明:黄、黒、白14-1686.24(8.8tf)140-

                        188,394円

                        ( 207,233円 )
                        1個 -

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、黄、無色、不透明:黄、黒16-18112.7(11.5tf)180-

                        313,993円

                        ( 345,392円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青、不透明:黄18-21142.1(14.5tf)220-

                        ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました