(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:051033G040200
ビニール被覆ワイヤロープ(1巻) ビニールヒフクワイヤロープ(1マキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,734円
税込単価
43,707円

【特長】・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文後に担当より色の確認連絡をさせていただきます。

型番

051033G040200 解除

Loading...

ビニール被覆ワイヤロープの詳細

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

ビニール被覆ワイヤロープ 商品イメージ

製品仕様

型番構造ロープ径×PVC外径
(mm)
切断荷重
kN(tf)
重量
(kg)
051033G0402006×19
G/O
4-68.63(0.88)15
051033G0502005-713.53(1.38)22
051033G0602006-817.64(1.8)30
商品情報を表示

051033G040200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ロープ径×PVC外径(mm)
切断荷重(kN)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

051033G040200

P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青・無色、不透明:黄
4-6
8.63(0.88tf)
15
1巻(200m)

1個

39,734( 43,707円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他

(i)ご注意

  • ご注文後に担当より色の確認連絡をさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)の型番051033G040200のページです。
型番051033G040200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

    ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

    ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

      メガパワースリング両端アイ型

      メガパワースリング両端アイ型

        30mm ワイヤースリング

        30mm ワイヤースリング

          26mm ワイヤースリング

          26mm ワイヤースリング

            9mm ワイヤースリング

            9mm ワイヤースリング

              32mm ワイヤースリング

              32mm ワイヤースリング

                メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 39,734円 16,147円 85,461円 34,600円 25,808円 1,507円 38,946円
                通常出荷日 7日目   7日目   10日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - -
                内容量 1巻(200m) 1巻(200m) 1個 - - - -

                ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                051033G050200
                051033G060200
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ロープ径×PVC外径
                (mm)
                切断荷重
                (kN)
                質量
                (kg)
                内容量

                47,551円

                ( 52,306円 )
                1個 あり

                7日目

                P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青・無色5-713.53(1.38tf)22-

                56,539円

                ( 62,193円 )
                1個 あり

                7日目

                P・V・C(塩化ビニール樹脂)の色彩案内、透明:青・無色・黄・赤・緑、不透明:黄・緑・赤・黒・白・チョコ6-817.64(1.8tf)30-

                ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました