(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄板クリップ (ユニクロめっき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:06103U4S5
鉄板クリップ (ユニクロめっき) テッパンクリップ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39円
税込単価
43円

【特長】・ユニクロめっきの鉄板クリップ。・商品タイプ:ロープスリング

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1000~1500」の範囲となります。

型番

06103U4S5 解除

Loading...

 
カタログを表示

06103U4S5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
Uボルトねじ径(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06103U4S5

3/16
1個

1,500個

39( 43円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニクロめっきの鉄板クリップ。
・商品タイプ:ロープスリング

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1000~1500」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板クリップ (ユニクロめっき)の型番06103U4S5のページです。
型番06103U4S5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄板クリップ (ユニクロめっき)

鉄板クリップ (ユニクロめっき)

    JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

    JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

      JIS鍛造KTグリップ

      JIS鍛造KTグリップ

        Kスリング(ロープスリング)

        Kスリング(ロープスリング)

          Kスリング 054ZKシリーズ

          Kスリング 054ZKシリーズ

            JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

            JIS鍛造KTグリップ 061Z2A06

              JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

              JIS鍛造KTグリップ(鍛造製ワイヤクリップ)

                JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

                JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

                  28mm ワイヤースリング

                  28mm ワイヤースリング

                    30mm ワイヤースリング

                    30mm ワイヤースリング

                      26mm ワイヤースリング

                      26mm ワイヤースリング

                        9mm ワイヤースリング

                        9mm ワイヤースリング

                          メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 39円 638円 352円 20,948円 3,152円 328円 522円 531円 31,125円 34,600円 25,808円 1,507円
                          通常出荷日 5日目   7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - -
                          内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - -

                          鉄板クリップ (ユニクロめっき)のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          研究開発製品に使用しています
                          評価 3.0満足度:3.02023/04/26
                          研究開発している製品の一部にワイヤーロープを使う部分があり、その固定用に選定しましたが、問題なく使用できています。最低発注数量についても、使用数が多いので気になりませんでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          06103U6
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          Uボルトねじ径(W) 内容量

                          78円

                          ( 86円 )
                          100個 あり

                          5日目

                          1/4-

                          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました