(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティカラースリング PAT.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:05203SC1603
セーフティカラースリング PAT. セーフティカラースリング PAT.

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

樹脂モールド部はテーパー状のセーフティカラースリングPAT.(R)。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~8」の範囲となります。

型番

05203SC1603 解除

Loading...

セーフティカラースリングPAT.(R)の詳細

セーフティカラースリングPAT.(R) 商品イメージ

セーフティカラースリングPAT.(R) 商品イメージ

人にやさしい玉掛索

人にやさしい玉掛索

製品仕様

ロープ径12mm(05203SC12)16mm(05203SC16)
長さ型番重量
(kg)
結束数
(本)
型番重量
(kg)
結束数
(本)
1.5-1.441005203SC1601S52.82
2-1.671005203SC16023.25
2.505203SC1202S51.91805203SC1602S53.68
3-2.15805203SC16034.10
4-2.63805203SC16044.95
5-3.11605203SC16055.80
商品情報を表示

05203SC1603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
ロープ径(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05203SC1603

3
16
4.10
1個

4個

6,600( 7,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂モールド部はテーパー状のセーフティカラースリングPAT.(R)。
【特長】
・編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止。
・作業時のワイヤの引抜きが容易。
・樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群。
・モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で判別可能。
・色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~8」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティカラースリング PAT.の型番05203SC1603のページです。
型番05203SC1603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティカラースリング PAT.

セーフティカラースリング PAT.

    セーフティカラースリング 05203シリーズ

    セーフティカラースリング 05203シリーズ

      PLスリングPAT.P

      PLスリングPAT.P

        スリムロック PAT.P

        スリムロック PAT.P

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                トゲなし玉掛スリング

                トゲなし玉掛スリング

                  メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック
                  通常価格 4,392円 3,093円 2,054円 2,889円 17,014円 12,828円 1,734円 3,211円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   7日目  
                  商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング ロープスリング
                  内容量 1個 1本 1個 1個 - - 1本 1個

                  セーフティカラースリング PAT.のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  05203SC1202S5
                  05203SC1601S5
                  05203SC1602
                  05203SC1602S5
                  05203SC1604
                  05203SC1605
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ
                  (m)
                  ロープ径
                  (mm)
                  質量
                  (kg)
                  内容量

                  4,392円

                  ( 4,831円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  オレンジ2.5121.91-

                  5,403円

                  ( 5,943円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  1.5162.82-

                  5,844円

                  ( 6,428円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  無色2163.25-

                  6,168円

                  ( 6,785円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  オレンジ2.5163.68-

                  7,470円

                  ( 8,217円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  4164.95-

                  8,315円

                  ( 9,147円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  ピンク5165.80-

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました