(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,050円 ~ 3,660円
税込価格
3,355円 ~ 4,026円

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。【特長】・溶融亜鉛めっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「20」となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)の詳細

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

型番呼び寸法
d(mm)
L
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1重量
(kg)
062Z1303016635130801.3
062Z1323218038140851.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
B
D
D1
L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
35mm
130mm
80mm
166mm
1個

20個

3,050( 3,355円 )

5日目

1.6
38mm
140mm
85mm
180mm
1個

20個

3,660( 4,026円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。
【特長】
・溶融亜鉛めっき品。

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「20」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

    ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

    ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

      被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

      被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

        四点吊ワイヤー

        四点吊ワイヤー

          7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

          7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

            シージングワイヤー(ステンレス製)

            シージングワイヤー(ステンレス製)

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                  メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 エスコ エスコ スリーエッチ エスコ
                  通常価格 3,050円 207円 773円 13,089円 1,170円 6,600円 1,797円 280円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング
                  注意 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 - - - - -
                  内容量 1個 1個 1個 - - - - -

                  被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました