(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:062Z120
被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型 ヒフクシナイコウサクヨウワイヤロープシンブルAガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。【特長】・溶融亜鉛めっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「30~40」の範囲となります。

型番

062Z120 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番呼び寸法
d
LBDD1重量
(kg)
062Z120201122486540.39
062Z122221222795600.51
062Z1242413629105650.63
062Z1262614431110700.88
062Z1282815633120751.1

外形図

被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型 外形図
 
商品情報を表示

062Z120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
B
D
D1
L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

062Z120

0.39
24mm
86mm
54mm
112mm
1個

40個

773( 850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。
【特長】
・溶融亜鉛めっき品。

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「30~40」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型の型番062Z120のページです。
型番062Z120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

    被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

    被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

          四点吊ワイヤー

          四点吊ワイヤー

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

                サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                  メガパワースリング両端アイ型

                  メガパワースリング両端アイ型

                    カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                    カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 エスコ エスコ スリーエッチ コンドーテック エスコ
                      通常価格 773円 3,050円 207円 94円 13,089円 1,170円 6,600円 1,797円 85,461円 280円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   10日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                      注意 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 - - - - - -
                      内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - 1個 -

                      被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      062Z122
                      062Z124
                      062Z126
                      062Z128
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      質量
                      (kg)
                      B D D1 L 内容量

                      1,200円

                      ( 1,320円 )
                      40個 あり

                      5日目

                      0.5127mm95mm60mm122mm-

                      1,529円

                      ( 1,682円 )
                      40個 あり

                      5日目

                      0.6329mm105mm65mm136mm-

                      1,821円

                      ( 2,003円 )
                      40個 あり

                      5日目

                      0.8831mm110mm70mm144mm-

                      2,428円

                      ( 2,671円 )
                      30個 あり

                      5日目

                      1.133mm120mm75mm156mm-

                      ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました