(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:062Z110
ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) ワイヤロープシンブルAガタ(ヒフクシナイコウサクヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207円
税込単価
228円

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。【特長】・溶融亜鉛めっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「75~400」の範囲となります。

型番

062Z110 解除

Loading...

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)の詳細

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

型番呼び寸法
d(mm)
L
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
重量
(kg)
062Z11010581345280.06
062Z11212681554340.09
062Z11414781761380.14
062Z11616922072440.19
062Z118181002275480.27
商品情報を表示

062Z110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
B
D
D1
L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

062Z110

0.06
13mm
45mm
28mm
58mm
1個

100個

207( 228円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。
【特長】
・溶融亜鉛めっき品。

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「75~400」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)の型番062Z110のページです。
型番062Z110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

    被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

    被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

      被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

      被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

        四点吊ワイヤー

        四点吊ワイヤー

          7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

          7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

            シージングワイヤー(ステンレス製)

            シージングワイヤー(ステンレス製)

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                  メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 エスコ エスコ スリーエッチ エスコ
                  通常価格 207円 3,050円 773円 13,089円 1,170円 6,600円 1,797円 280円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング
                  注意 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 - - - - -
                  内容量 1個 1個 1個 - - - - -

                  ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  062Z112
                  062Z114
                  062Z116
                  062Z118
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  質量
                  (kg)
                  B D D1 L 内容量

                  269円

                  ( 296円 )
                  250個 あり

                  5日目

                  0.0915mm54mm34mm68mm-

                  366円

                  ( 403円 )
                  150個 あり

                  5日目

                  0.1417mm61mm38mm78mm-

                  553円

                  ( 608円 )
                  100個 -

                  5日目

                  0.1920mm72mm44mm92mm-

                  649円

                  ( 714円 )
                  75個 あり

                  5日目

                  0.2722mm75mm48mm100mm-

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました