(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94円 ~ 173円
税込価格
103円 ~ 190円

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。【特長】・溶融亜鉛めっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「500~1000」の範囲となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)の詳細

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用) 寸法図

型番呼び寸法
d(mm)
L
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
重量
(kg)
062Z106636827160.02
062Z1088481036220.04
062Z1099511140250.05
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
B
D
D1
L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.02
8mm
27mm
16mm
36mm
1個

100個

94( 103円 )

5日目

0.04
10mm
36mm
22mm
48mm
1個

100個

163( 179円 )

5日目

0.05
11mm
40mm
25mm
51mm
1個

100個

173( 190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)。
【特長】
・溶融亜鉛めっき品。

(i)ご注意

  • 呼び寸法はロープ径と同じです。
  • 最低発注単位数は、「500~1000」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

    ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

    ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

      被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

      被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

        被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

        被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

          四点吊ワイヤー

          四点吊ワイヤー

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

            7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

              シージングワイヤー(ステンレス製)

                サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                  カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                  カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                    メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 エスコ エスコ スリーエッチ エスコ
                    通常価格 94円 207円 3,050円 773円 13,089円 1,170円 6,600円 1,797円 280円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング
                    注意 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 呼び寸法はロープ径と同じです。 - - - - -
                    内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - -

                    シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました