(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:061Z6U19
KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製) KLクリップ KMクリップ(マリアブルセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
496円
税込単価
546円

ラッシングワイヤ用のKMクリップ、KLクリップ(マリアブル製)。【特長】・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~1000」の範囲となります。

型番

061Z6U19 解除

Loading...

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)の詳細

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 商品イメージ

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 商品イメージ

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)の仕様および使用荷重表

製品仕様

(単位:mm)

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 寸法図

KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製) 寸法図

型番呼び
(mm)
Uボルトねじ径
(W)
重量
(g)
寸法
CE GL
061Z6U0333/161523141125
061Z6U04S54.51/42725.5151428
061Z6U0885/1662352018.540
061Z6U19191/229561323374
061Z6U19KL19KL1/227256283273
061Z6U22225/85457137.54190
061Z6U25255/8650764544100
商品情報を表示

061Z6U19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
Uボルトねじ径(W)
C
E
G
L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061Z6U19

1/2
61mm
32mm
33mm
74mm
1個

20個

496( 546円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラッシングワイヤ用のKMクリップ、KLクリップ(マリアブル製)。
【特長】
・本体を小型、軽量化した製品。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~1000」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)の型番061Z6U19のページです。
型番061Z6U19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

    KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

    KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

      プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

      プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

          パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

          パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

            ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

            ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

              鉄板クリップ (ユニクロめっき)

              鉄板クリップ (ユニクロめっき)

                ダブルクリップ(1個=1袋)

                ダブルクリップ(1個=1袋)

                  HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                  HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

                      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

                            メーカー コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ コンドーテック 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 46円 119円 204円 1,797円 4,025円 1,381円 39円 1,461円 9,278円 13,082円 1,967円 8,715円 4,350円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   4日目~   10日目   1日目~   5日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング
                            注意 重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。 重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - 1個 - 1個 - - - - - -

                            KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            061Z6U03
                            061Z6U04S5
                            061Z6U08
                            061Z6U19KL
                            061Z6U22
                            061Z6U25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            Uボルトねじ径(W) C E G L 内容量

                            46円

                            ( 51円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            3/1623mm14mm11mm25mm-

                            65円

                            ( 72円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            1/425.5mm15mm14mm28mm-

                            127円

                            ( 140円 )
                            300個 あり

                            5日目

                            5/1635mm20mm18.5mm40mm-

                            425円

                            ( 468円 )
                            20個 あり

                            5日目

                            1/256mm28mm32mm73mm-

                            807円

                            ( 888円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            5/871mm37.5mm41mm90mm-

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            5/876mm45mm44mm100mm-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました