(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kスリング 054ZKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054ZK02501
Kスリング 054ZKシリーズ Kスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,152円
税込単価
3,467円

【特長】・軽量・強靭・安心の繊維スリング・繊維スリングならではの軽さで作業性抜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 注意:
    一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~20」の範囲となります。

型番

054ZK02501 解除

Loading...

Kスリングの詳細

Kスリング 商品イメージ

Kスリング 商品イメージ

Kスリングの仕様および使用荷重表

製品仕様

1T2T3.2T5T使用荷重
カラー
型番型番型番型番長さ
(m)
054KPS1S5054KPS2S5054KPS3S5054KPS5S50.5
054KPS11054KPS21054KPS31054KPS511
054KPS11S5054KPS21S5054KPS31S5054KPS51S51.5
054KPS12054KPS22054KPS32054KPS522
054KPS12S5054KPS22S5054KPS32S5054KPS52S52.5

使用荷重表

JIS表示スリング幅
(W)mm
基本使用荷重
t以下
チョーク吊り
t以下
バスケット吊り
t以下
2点吊り
t以下
破断荷重
t以上
2点吊り4点吊り
IIIE-25250.80.641.63.21.361.125.0
IIIE-35351.251.02.55.02.121.757.5
IIIE-50501.61.283.26.42.722.2410.0
IIIE-75752.52.05.010.04.253.5015.0
  • ※ 長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください。
商品情報を表示

054ZK02501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
スリング幅(mm)
破断荷重t以上(t)
基本使用荷重・t以下(t)
チョーク吊りt以下(t)
バスケット吊りt以下・2点吊り(t)
バスケット吊りt以下・4点吊り(t)
2点吊りt以下・60°(t)
2点吊りt以下・90°(t)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054ZK02501

1
25
5
0.8
0.64
1.6
3.2
1.36
1.12
1個

1個

3,152( 3,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・強靭・安心の繊維スリング
・繊維スリングならではの軽さで作業性抜群。
・商品にキズをつけずに運搬、移動ができます。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~20」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kスリング 054ZKシリーズの型番054ZK02501のページです。
型番054ZK02501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kスリング 054ZKシリーズ

Kスリング 054ZKシリーズ

    鉄板クリップ (ユニクロめっき)

    鉄板クリップ (ユニクロめっき)

      30mm ワイヤースリング

      30mm ワイヤースリング

        9mm ワイヤースリング

        9mm ワイヤースリング

          26mm ワイヤースリング

          26mm ワイヤースリング

            32mm ワイヤースリング

            32mm ワイヤースリング

              28mm ワイヤースリング

              28mm ワイヤースリング

                メーカー コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 3,152円 39円 34,600円 1,507円 25,808円 38,946円 31,125円
                通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                商品タイプ ロープスリング ロープスリング - - - - -
                注意 一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。 - - - - - -
                内容量 1個 1個 - - - - -

                Kスリング 054ZKシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                054ZK02502
                054ZK02503
                054ZK02504
                054ZK02505
                054ZK02506
                054ZK02508
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (m)
                スリング幅
                (mm)
                破断荷重t以上
                (t)
                基本使用荷重・t以下
                (t)
                チョーク吊りt以下
                (t)
                バスケット吊りt以下・2点吊り
                (t)
                バスケット吊りt以下・4点吊り
                (t)
                2点吊りt以下・60°
                (t)
                2点吊りt以下・90°
                (t)
                内容量

                4,323円

                ( 4,755円 )
                1個 あり

                5日目

                22550.80.641.63.21.361.12-

                5,478円

                ( 6,026円 )
                1個 あり

                5日目

                32550.80.641.63.21.361.12-

                6,701円

                ( 7,371円 )
                1個 あり

                5日目

                42550.80.641.63.21.361.12-

                7,922円

                ( 8,714円 )
                1個 あり

                5日目

                52550.80.641.63.21.361.12-

                8,986円

                ( 9,885円 )
                1個 あり

                5日目

                62550.80.641.63.21.361.12-

                11,375円

                ( 12,513円 )
                1個 あり

                5日目

                82550.80.641.63.21.361.12-

                ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました