(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054KPS3S5
パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) パワースリングKP-4ガタ(ソフトパワースリング)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特長】・ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。・吊り...

詳細情報を確認する

型番

054KPS3S5 解除

Loading...

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)の詳細

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) 商品イメージ

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) 商品イメージ

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) パッケージ

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) パッケージ

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) 拡大イメージ

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) 拡大イメージ

製品仕様

1T2T3.2T5T使用荷重
カラー
型番型番型番型番長さ
(m)
054KPS1S5054KPS2S5054KPS3S5054KPS5S50.5
054KPS11054KPS21054KPS31054KPS511
054KPS11S5054KPS21S5054KPS31S5054KPS51S51.5
054KPS12054KPS22054KPS32054KPS522
054KPS12S5054KPS22S5054KPS32S5054KPS52S52.5
商品情報を表示

054KPS3S5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
破断荷重t以上(t)
使用荷重
基本使用荷重・t以下(t)
チョークつり(t)
バスケット吊りt以下・2点吊り(t)
バスケット吊りt以下・4点吊り(t)
2点吊り・60°(t)
2点吊り・90°(t)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054KPS3S5

0.5
21
使用荷重:3.2tf
3.2
2.5
6.4
12.8
5.5
4.4
1個

1個

6,140( 6,754円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
・吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプ N 型なので取扱いも容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)の型番054KPS3S5のページです。
型番054KPS3S5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

      Kスリング(ロープスリング)

      Kスリング(ロープスリング)

        メガパワースリング両端アイ型

        メガパワースリング両端アイ型

          Kスリング 054ZKシリーズ

          Kスリング 054ZKシリーズ

            ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

            ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

                8mm ワイヤースリング

                8mm ワイヤースリング

                  パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                  パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                    ポリエスターモッコ

                    ポリエスターモッコ

                      6mm ワイヤースリング

                      6mm ワイヤースリング

                        ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                        ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                          スリングバスケット

                          スリングバスケット

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 中村工業 コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ 中村工業 コンドーテック
                            通常価格 4,025円 2,792円 20,948円 85,461円 3,152円 3,568円 45,564円 1,500円 9,801円 657円 1,320円 1,818円 63,323円
                            通常出荷日 10日目   10日目   5日目   10日目   5日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 1個 - - 1個

                            パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            054KPS12S5
                            054KPS1S5
                            054KPS21
                            054KPS51
                            054KPS51S5
                            054KPS52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            破断荷重t以上
                            (t)
                            使用荷重 基本使用荷重・t以下
                            (t)
                            チョークつり
                            (t)
                            バスケット吊りt以下・2点吊り
                            (t)
                            バスケット吊りt以下・4点吊り
                            (t)
                            2点吊り・60°
                            (t)
                            2点吊り・90°
                            (t)
                            内容量

                            12,481円

                            ( 13,729円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2.57使用荷重:1tf10.8241.71.4-

                            4,025円

                            ( 4,428円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            0.57使用荷重:1tf10.8241.71.4-

                            8,431円

                            ( 9,274円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            114使用荷重:2tf21.6483.42.8-

                            15,288円

                            ( 16,817円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            135使用荷重:5tf5410208.67-

                            22,691円

                            ( 24,960円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1.535使用荷重:5tf5410208.67-

                            29,723円

                            ( 32,695円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            235使用荷重:5tf5410208.67-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました