(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,564円 ~ 117,698円
税込価格
50,120円 ~ 129,468円

一番汎用性が高いタイプのパワースリングパワースリングKP-1型(JISIIIE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • スリング幅(mm):
    300
  • 破断荷重t以上(t):
    60
  • 破断荷重t以上・JIS(t):
    60
  • 縫製部長さ(a)(mm):
    450
  • アイ長さ(A)(mm):
    1000
  • 基本使用荷重・t以下(t):
    10
  • チョーク吊りt以下(t):
    8
  • バスケット吊りt以下・2点吊り(t):
    20
  • バスケット吊りt以下・4点吊り(t):
    40
  • 2点吊りt以下・60°(t):
    17
  • 2点吊りt以下・90°(t):
    14
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)の詳細

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 商品イメージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 商品イメージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)パッケージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)パッケージ

製品仕様

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 寸法図

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 寸法図

300mmベルト幅
型番長さ
(m)
054KP300022
054KP30002S52.5
054KP300033
054KP30003S53.5
054KP300044
054KP30004S54.5
054KP300055
054KP300066
054KP300077
054KP300088
054KP300099
054KP3001010
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1個

1個

45,564( 50,120円 )

7日目

2.5
1個

1個

50,834( 55,917円 )

7日目

3
1個

1個

57,867( 63,654円 )

7日目

3.5
1個

1個

64,901( 71,391円 )

7日目

4
1個

1個

70,193( 77,212円 )

7日目

4.5
1個

1個

62,718( 68,990円 )

7日目

5
1個

1個

68,110( 74,921円 )

7日目

6
1個

1個

78,488( 86,337円 )

7日目

7
1個

1個

88,880( 97,768円 )

7日目

8
1個

1個

99,462( 109,408円 )

7日目

9
1個

1個

107,357( 118,093円 )

7日目

10
1個

1個

117,698( 129,468円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一番汎用性が高いタイプのパワースリングパワースリングKP-1型(JISIIIE型)。
【特長】
・スリング端部にアイを設置。
・アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

    パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

    パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

      パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

      パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

        パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

        パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

          メガパワースリング両端アイ型

          メガパワースリング両端アイ型

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                  HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1.5m

                  HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1.5m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                          TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

                          TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 中村工業 スリーエッチ スリーエッチ アーム産業 大洋製器工業 トラスコ中山
                            通常価格 45,564円 9,801円 28,394円 2,607円 85,461円 895円 2,162円 1,818円 4,413円 3,862円 10,151円 2,248円 20,160円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   7日目   5日目   10日目   1日目~   5日目   4日目   3日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - - その他 ロープスリング ロープスリング
                            スリング幅(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            破断荷重t以上(t) 60 - - - - - - - - - - - -
                            破断荷重t以上・JIS(t) 60 - - - - - - - - - - - -
                            縫製部長さ(a)(mm) 450 - - - - - - - - - - - -

                            パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました