(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054KP02502
パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm ツリクランプ ツリベルト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,601円
税込単価
3,961円

【特長】・スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。・アイを保護縫...

詳細情報を確認する

型番

054KP02502 解除

Loading...

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)の詳細

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 商品イメージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 商品イメージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)パッケージ

パワースリングKP-1型(JISⅢE型)パッケージ

製品仕様

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 寸法図

パワースリングKP-1型(JISⅢE型) 寸法図

25mm35mm50mm75mmベルト幅
型番型番型番型番長さ
(m)
054KP02501054KP03501054KP05001054KP075011
054KP02501S5054KP03501S5054KP05001S5054KP07501S51.5
054KP02502054KP03502054KP05002054KP075022
054KP02502S5054KP03502S5054KP05002S5054KP07502S52.5
054KP02503054KP03503054KP05003054KP075033
054KP02503S5054KP03503S5054KP05003S5054KP07503S53.5
054KP02504054KP03504054KP05004054KP075044
054KP02504S5054KP03504S5054KP05004S5054KP07504S54.5
054KP02505054KP03505054KP05005054KP075055
054KP02506054KP03506054KP05006054KP075066
054KP02507054KP03507054KP05007054KP075077
054KP02508054KP03508054KP05008054KP075088
054KP02509054KP03509054KP05009054KP075099
054KP02510054KP03510054KP05010054KP0751010
商品情報を表示

054KP02502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
スリング幅(mm)
破断荷重t以上(t)
破断荷重t以上・JIS(t)
縫製部長さ(a)(mm)
アイ長さ(A)(mm)
基本使用荷重・t以下(t)
チョーク吊りt以下(t)
バスケット吊りt以下・2点吊り(t)
バスケット吊りt以下・4点吊り(t)
2点吊りt以下・60°(t)
2点吊りt以下・90°(t)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054KP02502

2
25
5
5
200
200
0.8
0.64
1.6
3.2
1.36
1.12
1個

4個

3,601( 3,961円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
・アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mmの型番054KP02502のページです。
型番054KP02502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mm

    パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

    パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 200・250mm

      パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

      パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

        パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

        パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

            JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

            JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

              メガパワースリング両端アイ型

              メガパワースリング両端アイ型

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                  ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                  ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ
                      通常価格 2,607円 28,394円 45,564円 9,801円 1,553円 3,352円 85,461円 3,862円 1,734円 3,427円
                      通常出荷日 5日目   7日目   7日目   5日目~   1日目~   4日目   10日目   5日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング -
                      内容量 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - 1本 -

                      パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 25・75mmのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      荷吊り作業に使用
                      評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                      他社のスリングも使用しましたがこちらのパワースリングが一番長持ちしています。
                      素材や縫製も他社製に比べてしっかりしています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      054KP02501
                      054KP02501S5
                      054KP02502S5
                      054KP02503
                      054KP02503S5
                      054KP02504
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      長さ
                      (m)
                      スリング幅
                      (mm)
                      破断荷重t以上
                      (t)
                      破断荷重t以上・JIS
                      (t)
                      縫製部長さ(a)
                      (mm)
                      アイ長さ(A)
                      (mm)
                      基本使用荷重・t以下
                      (t)
                      チョーク吊りt以下
                      (t)
                      バスケット吊りt以下・2点吊り
                      (t)
                      バスケット吊りt以下・4点吊り
                      (t)
                      2点吊りt以下・60°
                      (t)
                      2点吊りt以下・90°
                      (t)
                      内容量

                      2,607円

                      ( 2,868円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      125552002000.80.641.63.21.361.12-

                      3,172円

                      ( 3,489円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      1.525552002000.80.641.63.21.361.12-

                      4,175円

                      ( 4,593円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      2.525552002000.80.641.63.21.361.12-

                      4,747円

                      ( 5,222円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      325552002000.80.641.63.21.361.12-

                      5,240円

                      ( 5,764円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      3.525552002000.80.641.63.21.361.12-

                      5,782円

                      ( 6,360円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      425552002000.80.641.63.21.361.12-

                      ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました