(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八点吊り布モッコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054GKHS20
八点吊り布モッコ ハチテンツリヌノモッコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,663円
税込単価
66,729円

【特長】・八点吊りにより運搬物が安定し荷下ろし作業が簡単に行えます。・ポリエス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

054GKHS20 解除

Loading...

 
商品情報を表示

054GKHS20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054GKHS20

使用荷重:2,000kgf
1個

1個

60,663( 66,729円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・八点吊りにより運搬物が安定し荷下ろし作業が簡単に行えます。・ポリエステルベルト(50mm幅) 仕様とポリプロピレンベルト(70mm幅) 仕様があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八点吊り布モッコの型番054GKHS20のページです。
型番054GKHS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八点吊り布モッコ

八点吊り布モッコ

    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

    パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISIIIN型)

      ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

      ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

        トゲなし玉掛スリング

        トゲなし玉掛スリング

          ラッシングワイヤ

          ラッシングワイヤ

            パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

            パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

              ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

              ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

                ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ

                ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ

                  シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

                  シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

                    ロープスリング セフティパワーロープ

                    ロープスリング セフティパワーロープ

                      サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                      サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                        被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                        被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                          プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

                          プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 スリーエッチ コンドーテック エスコ
                            通常価格 44,300円 2,792円 204,604円 3,211円 57,976円 4,025円 50,255円 9,974円 94円 3,813円 1,797円 3,050円 960円
                            通常出荷日 7日目   10日目   5日目   7日目   7日目   10日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目~   5日目   2日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング -
                            内容量 1個 1個 1本 1個 1個 1個 1本 1本 1個 - - 1個 -

                            八点吊り布モッコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            054GKH20
                            054GKH25
                            054GKH30
                            054GKHS25
                            054GKHS30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 内容量

                            44,300円

                            ( 48,730円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            使用荷重:1,000kgf-

                            60,663円

                            ( 66,729円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            使用荷重:1,000kgf-

                            72,947円

                            ( 80,242円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            使用荷重:1,000kgf-

                            76,349円

                            ( 83,984円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            使用荷重:2,000kgf-

                            74,886円

                            ( 82,375円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            使用荷重:2,000kgf-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました