(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1140C010200
ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ ステンレスワイヤロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,974円
税込単価
10,971円

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対し...

詳細情報を確認する

型番

1140C010200 解除

Loading...

 
カタログを表示

1140C010200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ロープ径(mm)
使用荷重
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1140C010200

1
使用荷重:0.69kN 、使用荷重:0.07tf
1本

1個

9,974( 10,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製ワイヤロープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズの型番1140C010200のページです。
型番1140C010200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ

ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズ

    ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

    ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

      ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

      ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)

        ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

        ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

            大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.72×200m

            大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.72×200m

              大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

              大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

                大洋 SUSワイヤロープ 7×7 5×200m

                大洋 SUSワイヤロープ 7×7 5×200m

                  大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1.5×200m

                  大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1.5×200m

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×19 4×200m

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×19 4×200m

                      大洋 SUSワイヤロープ 7×19 8×200m

                      大洋 SUSワイヤロープ 7×19 8×200m

                        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.27×200m

                        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.27×200m

                          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.81×200m

                          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.81×200m

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 9,974円 50,255円 204,604円 5,742円 18,637円 10,949円 17,240円 33,010円 13,362円 33,845円 74,021円 22,563円 9,885円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 - - - - - - - - - -

                            ステンレスワイヤロープ 7×7 1140Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1140C01S50200
                            1140C020200
                            1140C02S50200
                            1140C030200
                            1140C040200
                            1140C050200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ロープ径
                            (mm)
                            使用荷重 内容量

                            12,020円

                            ( 13,222円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1.5使用荷重:1.47kN 、使用荷重:0.15tf-

                            15,113円

                            ( 16,624円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2使用荷重:2.55kN 、使用荷重:0.26tf-

                            23,023円

                            ( 25,325円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2.5使用荷重:4.07kN 、使用荷重:0.415tf-

                            29,639円

                            ( 32,603円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3使用荷重:5.78kN 、使用荷重:0.59tf-

                            46,183円

                            ( 50,801円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4使用荷重:10.09kN 、使用荷重:1.03tf-

                            67,056円

                            ( 73,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5使用荷重:15.48kN 、使用荷重:1.58tf-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました