(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSモッコ(ポリエステルシート付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5219120920
KSモッコ(ポリエステルシート付) KSモッコ(ポリエステルシートツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160,033円
税込単価
176,036円

【特長】・エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 中目(mm):
    120
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5219120920 解除

Loading...

 
カタログを表示

5219120920 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外枠(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5219120920

2,000×2,000
31.0
1個

1個

160,033( 176,036円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも100%運搬可能。
・重量が軽く、持ち運びに手間がかかりません。
・透水性に優れているので、水分を多く含んでいる土砂でも容易に運搬が行えます。
・ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24 O/O JIS外品)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSモッコ(ポリエステルシート付)の型番5219120920のページです。
型番5219120920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSモッコ(ポリエステルシート付)

KSモッコ(ポリエステルシート付)

    バロンモッコ

    バロンモッコ

      丸型フレコンバッグ[底十字]

      丸型フレコンバッグ[底十字]

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

          1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

          1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

            ワイヤモッコ 用シート 2M角

            ワイヤモッコ 用シート 2M角

              ワイヤモッコ

              ワイヤモッコ

                1.0t  丸型フレコンバッグ[排出口付]

                1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]

                  大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                  大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                    大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

                    大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                          PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                          PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                            メーカー コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業 コンドーテック エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 テザック
                            通常価格 88,288円 11,230円 6,890円 5,470円 4,330円 15,862円 45,173円 3,160円 10,429円 15,514円 25,996円 26,560円 11,734円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   5日目~   5日目~   1日目  
                            商品タイプ モッコ モッコ - - - その他 モッコ - - その他 - - -
                            中目(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - 1個 - - - - - -

                            KSモッコ(ポリエステルシート付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5219120912
                            5219120915
                            5219120918
                            5219120925
                            5219120930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外枠
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            88,288円

                            ( 97,117円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1,200×1,20015.0-

                            102,756円

                            ( 113,032円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1,500×1,50020.0-

                            135,682円

                            ( 149,250円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1,800×1,80026-

                            238,094円

                            ( 261,903円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2,500×2,50047.0-

                            331,078円

                            ( 364,186円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3,000×3,00065.0-

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました