(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:012A1DEE22
PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズ PSシキターンバックル(リョウオーフ)

PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズ 012A1DEE22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,590円 3,750円
税込単価
5,049円 4,125円

便利な締結金具、PS式ターンバックル(両オーフ)【特長】・右ネジと左ネジを本体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
  • 最低発注単位数は、「5~125」の範囲となります。

Loading...

012A1DEE22 の仕様・寸法情報

商品情報

PS式ターンバックル(両オーフ)の詳細

PS式ターンバックル(両オーフ) 商品イメージ

PS式ターンバックル(両オーフ) 商品イメージ

製品仕様

PS式ターンバックル(両オーフ) 寸法図

PS式ターンバックル(両オーフ) 寸法図

型番呼びサイズ枠長l
(mm)
ねじ長S
(mm)
セット長さ穴径b
(mm)
使用荷重
kN(tf)
重量
(kg)
L(min)L(max)
012A1DEE099W3/8"15070218330163.9(0.4)0.20
012A1DEE1212W1/2"20095274430197.8(0.8)0.46
012A1DEE1616W5/8"2501203445382412.7(1.3)0.87
012A1DEE1919W3/4"3001404166462818.6(1.9)1.58
012A1DEE2222W7/8"3251554577113325.5(2.6)2.28
012A1DEE2525W1"3501705007763831.4(3.2)3.22
  • ※ セット長さは一応の目安で保証するものではありません。

型番リスト

型番
枠長ℓ(㎜)
ねじ長S(㎜)
セット長さL(min)(㎜)
重量(㎏)
寸法b(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

012A1DEE22

325
(min)457mm、(max)711
155
2.28
33
1個

5個

4,590円

3,750

( 4,125円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利な締結金具、PS式ターンバックル(両オーフ)
【特長】
・右ネジと左ネジを本体一回転で一度に締め付けるターンバックル

(i)ご注意

  • セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
  • 最低発注単位数は、「5~125」の範囲となります。

Loading...

012A1DEE22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズの型番012A1DEE22のページです。
型番012A1DEE22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズ

PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズ

    PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

    PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

      締結金具PS式ターンバックル(両オーフ)

      締結金具PS式ターンバックル(両オーフ)

        PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

        PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

          PS式ターンバックル(枠のみ・ドブメッキ)

          PS式ターンバックル(枠のみ・ドブメッキ)

            PS式ターンバックル(枠のみ・ユニクロ)

            PS式ターンバックル(枠のみ・ユニクロ)

              PS式ターンバックル(枠のみ)

              PS式ターンバックル(枠のみ)

                PS式ターンバックル(両オーフ)

                PS式ターンバックル(両オーフ)

                  PS式ターンバックル(ストレートセット)

                  PS式ターンバックル(ストレートセット)

                    PS式ターンバックル(両ハッカー)

                    PS式ターンバックル(両ハッカー)

                      スイベルフック(ベアリング入り) YHB

                      スイベルフック(ベアリング入り) YHB

                        スイベルフック バネ付

                        スイベルフック バネ付

                          ホイストリング

                          ホイストリング

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ 大洋製器工業 象印
                            通常価格 706円 419円 639円 316円 176円 151円 133円 555円 256円 280円 10,216円 13,114円 8,195円
                            通常出荷日 9日目   7日目~   9日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目~   9日目   1日目   3日目~   1日目~  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル - - -
                            表面処理 ドブメッキ ドブメッキ ユニクロ ユニクロ ドブメッキ ユニクロ 生地 生地 生地 生地 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - -

                            PS式ターンバックル(両オーフ)012A1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            012A1DEE09
                            012A1DEE12
                            012A1DEE16
                            012A1DEE19
                            012A1DEE25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            枠長ℓ
                            (㎜)
                            ねじ長S
                            (㎜)
                            セット長さL(min)
                            (㎜)
                            重量
                            (㎏)
                            寸法b
                            (mm)
                            内容量

                            706円

                            ( 777円 )
                            125個 あり

                            9日目

                            150(min)218mm、(max)330700.216-

                            985円

                            ( 1,084円 )
                            75個 あり

                            9日目

                            200(min)274mm、(max)430950.4619-

                            1,686円

                            ( 1,855円 )
                            30個 あり

                            9日目

                            250(min)344mm、(max)5381200.8724-

                            3,117円

                            ( 3,429円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            300(min)416mm、(max)6461401.5828-

                            5,966円

                            ( 6,563円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            350(min)500mm、(max)7761703.2238-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました