(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,324円 ~ 61,588円
税込価格
28,956円 ~ 67,747円

【特長】・両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。・丸オーフ形状

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ベアリングスイベル
  • 特長:
    KSS型 普及型、両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。(常用の場合は目的に応じた型をご使用ください。)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワイヤロープ用ベアリングスイベルの詳細

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

製品仕様

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

型番L
(mm)
L1
(mm)
φD
(mm)
φM
(mm)
φd
(mm)
使用荷重重量(kg)
kNtf
081A7KSS5001701263824104.90.50.8
081A7KSS1011791354224109.81.01.0
081A7KSS10221916152301419.62.01.8
081A7KSS10323617859301429.43.02.4
081A7KSS10529821678422049.05.05.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
179
1k
135
φD:42mm、φM:24mm、φd:10
1個

1個

27,278( 30,006円 )

6日目

219
1.8k
161
φD:52mm、φM:30mm、φd:14
1個

1個

34,211( 37,632円 )

6日目

236
2.4k
178
φD:59mm、φM:30mm、φd:14
1個

1個

41,258( 45,384円 )

6日目

298
5.7k
216
φD:78mm、φM:42mm、φd:20
1個

1個

61,588( 67,747円 )

6日目

170
0.8k
126
φD:38mm、φM:24mm、φd:10
1個

1個

26,324( 28,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。
・丸オーフ形状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

      ワイヤロープ用ベアリングスイベル

      ワイヤロープ用ベアリングスイベル

        枠式ターンバックル 111Z1シリーズ

        枠式ターンバックル 111Z1シリーズ

          ロングアイボルト (ステンレス製)

          ロングアイボルト (ステンレス製)

            鍛造環付フック(安全レバー付)

            鍛造環付フック(安全レバー付)

              安全レバー付き鍛造環付フック

              安全レバー付き鍛造環付フック

                PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                  ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

                  ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

                    ホイストリング

                    ホイストリング

                      鍛造環付フック安全レバー無し

                      鍛造環付フック安全レバー無し

                        鍛造環付フック(安全レバー無し)

                        鍛造環付フック(安全レバー無し)

                          コートフック(かもい)

                          コートフック(かもい)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 象印 コンドーテック コンドーテック ベルク
                            通常価格 26,324円 28,952円 163,720円 1,117円 480円 8,407円 12,212円 419円 169,806円 8,195円 15,776円 8,928円 486円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   5日目~   5日目   1日目   7日目   7日目   7日目~   5日目   1日目~   7日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - アイボルト フック フック - その他 - フック フック フック
                            詳細タイプ ベアリングスイベル ベアリングスイベル ベアリングスイベル - - - - - ベアリングスイベル - - - -
                            特長 KSS型 普及型、両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。(常用の場合は目的に応じた型をご使用ください。) KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)、一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック KED型 防水・アースドリル用、特殊用途の重機用です。防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。ピンの締め付けには四角ハンドル(市販品)を使用してください。 - - - - - KAB型 防水・アイプレート式、海・水中作業に適しています。シーアンカー用、浮標船舶の牽引等に使用します。 - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - 1個 1個 - 1個 - 1個 1個 -

                            ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました