(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,952円 ~ 30,893円
税込価格
31,847円 ~ 33,982円

スイベルアイ付きの、スーパーロックフック(スイベル付)SLH-S。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • サイズ(mm):
    開口幅:105
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「6」となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スーパーロックフック(スイベル付)SLH-Sの詳細

スーパーロックフック(スイベル付)SLH-S 商品イメージ

スーパーロックフック(スイベル付)SLH-S 商品イメージ

使用例(敷鉄板の敷設・撤去作業)

使用例(敷鉄板の敷設・撤去作業)

使用例(安全フックとしての直吊り作業)

使用例(安全フックとしての直吊り作業)

製品仕様

型番使用荷重
(t)
開口幅
(mm)
重量
(kg)
073SPSLH2S21053.4
073SPSLH3S31054.2
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
3.4k
1個

1個

28,952( 31,847円 )

10日目

3
4.2k
1個

1個

30,893( 33,982円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイベルアイ付きの、スーパーロックフック(スイベル付)SLH-S。
【特長】
・スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「6」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

    スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

      スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

        スーパーロックフック 073SP SLH-N

        スーパーロックフック 073SP SLH-N

          スーパーロックフック(開閉ロック式)

          スーパーロックフック(開閉ロック式)

            全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

            全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

              ラッチロック式フック

              ラッチロック式フック

                全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                  バールセッター(敷鉄板吊り具)

                  バールセッター(敷鉄板吊り具)

                    スイベルフック バネ付

                    スイベルフック バネ付

                      ロングアイボルト (ステンレス製)

                      ロングアイボルト (ステンレス製)

                        HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

                        HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

                          ロングアイボルト (スチール製)

                          ロングアイボルト (スチール製)

                            メーカー コンドーテック スーパーツール スーパーツール コンドーテック スーパーツール RUD スリーエッチ RUD 象印 大洋製器工業 トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山
                            通常価格 28,952円 20,110円 15,853円 23,712円 21,331円 31,336円 21,831円 29,167円 31,449円 13,114円 480円 17,381円 156円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目   10日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック アイボルト フック アイボルト - - アイボルト フック アイボルト
                            サイズ(mm) 開口幅:105 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - 1個 - - - - - - - - -

                            スーパーロックフック(スイベル付) SLH-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました