(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:065A1T16
鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ タンゾウウチヌキマルリング

鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ 065A1T16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,027円 1,516円
税込単価
2,230円 1,668円

【特長】・物流現場で活躍する吊り具です。・溶接丸リングは吊り具には使用出来ませ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • 材質:
    S45C(H)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 吊り具にご使用の場合は鍛造品をお選びください。画像は呼び22になります。
  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。

Loading...

065A1T16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量(㎏)
寸法D(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

065A1T16

0.5
70
1個

40個

2,027円

1,516

( 1,668円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流現場で活躍する吊り具です。
・溶接丸リングは吊り具には使用出来ません。

(i)ご注意

  • 吊り具にご使用の場合は鍛造品をお選びください。画像は呼び22になります。
  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。

Loading...

065A1T16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズの型番065A1T16のページです。
型番065A1T16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

    鍛造環付フック 生地

    鍛造環付フック 生地

      鍛造環付フック 塗装

      鍛造環付フック 塗装

        マスターリンク 035A2シリーズ

        マスターリンク 035A2シリーズ

          バケットフックAWH型

          バケットフックAWH型

            鉄板吊り用フック

            鉄板吊り用フック

              鍛造製親環(マスターリンク)

              鍛造製親環(マスターリンク)

                荷締機用フック

                荷締機用フック

                  鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

                  鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

                    スーパーロックフック 073SP SLH-N

                    スーパーロックフック 073SP SLH-N

                      鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                      鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                        大内径リンク

                        大内径リンク

                          アイフック(ラッチなし)

                          アイフック(ラッチなし)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 スリーエッチ
                            通常価格 2,027円 10,460円 2,053円 1,510円 17,445円 83,368円 2,077円 389円 660円 23,712円 660円 8,927円 472円
                            通常出荷日 8日目~   6日目   8日目~   6日目~   10日目   10日目   4日目   6日目   9日目   10日目   9日目   3日目~   1日目~  
                            種類 リング - - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C(H) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            065A1T19
                            065A1T22
                            065A1T25
                            065A1T32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (㎏)
                            寸法D
                            (mm)
                            内容量

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            30個 あり

                            8日目

                            0.785-

                            4,412円

                            ( 4,853円 )
                            15個 あり

                            8日目

                            1.24100-

                            6,067円

                            ( 6,674円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            1.75115-

                            10,878円

                            ( 11,966円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.08130-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました