(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造環付フック 塗装

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:063A2T02S
鍛造環付フック 塗装 タンゾウワツキフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,851円
税込単価
5,336円

【特長】・物流現場で活躍する吊り具。・JIS B2803-1996による・表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 表面処理:
    塗装
  • 特長:
    JIS B 2803-1996による
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~100」の範囲となります。

型番

063A2T02S 解除

Loading...

 
カタログを表示

063A2T02S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

063A2T02S

16
34
26.5
49
131.5
39
29
37
1.3k
1個

15個

4,851( 5,336円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流現場で活躍する吊り具。
・JIS B2803-1996による
・表面処理:塗装

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~100」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造環付フック 塗装の型番063A2T02Sのページです。
型番063A2T02Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造環付フック 塗装

鍛造環付フック 塗装

    鍛造環付フック 生地

    鍛造環付フック 生地

      鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

      鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

        鉄板吊り用フック

        鉄板吊り用フック

          鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

          鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

            鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

            鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

              スーパーロックフック 073SP SLH-N

              スーパーロックフック 073SP SLH-N

                バケットフックAWH型

                バケットフックAWH型

                  荷締機用フック

                  荷締機用フック

                    フォークリフト用吊フック

                    フォークリフト用吊フック

                      マーテック グリップラッチスイベルフック

                      マーテック グリップラッチスイベルフック

                        スーパーロックフック(開閉ロック式)

                        スーパーロックフック(開閉ロック式)

                          ラッチロック式フック

                          ラッチロック式フック

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スーパーツール マーテック スーパーツール スリーエッチ
                            通常価格 2,053円 10,460円 660円 83,368円 660円 2,027円 23,712円 17,445円 389円 29,282円 24,286円 21,331円 21,831円
                            通常出荷日 8日目~   6日目   9日目   10日目   9日目   8日目~   10日目   10日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック - フック フック フック フック フック フック フック
                            表面処理 塗装 生地 - - - - - - - - - - -
                            特長 JIS B 2803-1996による JIS B 2803-1996による JIS B 2803-1996による - JIS B 2803-1996による - ①シャックルを開放状態にし、敷鉄板の穴にフック先端を差し込む。②吊り上げと同時にシャックルが自動的に閉じます。③更に吊り上げ、シャックルが閉じると閉鎖ロックが掛かります。 - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - - -

                            鍛造環付フック 塗装のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            063A2T01S
                            063A2T03S
                            063A2TS3S
                            063A2TS5S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            3,113円

                            ( 3,424円 )
                            25個 あり

                            9日目

                            132522431103328270.7k-

                            8,009円

                            ( 8,810円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            204132.5541564432422.1k-

                            2,053円

                            ( 2,258円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            8.516143176.5252119.50.2k-

                            2,214円

                            ( 2,435円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            102015.53589.5282423.50.3k-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました