(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UNI-HOOK(ユニフック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UNI-HOOK(ユニフック)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,815円 52,186円
税込単価
76,797円 57,405円

抜取り装置(プル マチック)付きUNI-HOOK。【特長】・クレーン等で巻上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3.2
  • 質量(g):
    3.7k
  • サイズ(mm):
    開口幅:72
  • 内容量:
    1個

型番

035UH3B 解除

Loading...

UNI-HOOKの詳細

UNI-HOOK 商品イメージ

UNI-HOOK 商品イメージ

UNI-HOOK 使用イメージ

UNI-HOOK 使用イメージ

製品仕様

型番035UH3B
使用荷重(t)3.2
開口幅(mm)72
重量(kg)3.7
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035UH3B

1個

1個

69,815円

52,186

( 57,405円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜取り装置(プル マチック)付きUNI-HOOK。
【特長】
・クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取り可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UNI-HOOK(ユニフック)の型番035UH3Bのページです。
型番035UH3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UNI-HOOK(ユニフック)

UNI-HOOK(ユニフック)

    鍛造環付フック 塗装

    鍛造環付フック 塗装

      スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

      スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S

        鉄板吊り用フック

        鉄板吊り用フック

          鍛造環付フック 生地

          鍛造環付フック 生地

            ラッチロック式フック

            ラッチロック式フック

              敷鉄板吊り専用フック SFB1

              敷鉄板吊り専用フック SFB1

                Jフック

                Jフック

                  ステンレスアイフック

                  ステンレスアイフック

                    フォークリフト用吊フック

                    フォークリフト用吊フック

                      スーパーロックフック(開閉ロック式)

                      スーパーロックフック(開閉ロック式)

                        スーパーロックフック 073SP SLH-N

                        スーパーロックフック 073SP SLH-N

                          ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                          ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ スーパーツール スーパーツール コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 69,815円 2,053円 28,952円 83,368円 10,460円 21,831円 76,697円 2,997円 5,327円 29,282円 21,331円 23,712円 41,642円
                            通常出荷日 10日目   8日目~   10日目   10日目   6日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック
                            基本使用荷重(t) 3.2 - - 0.5 - 3 3 1 0.5 - 3 - 3
                            質量(g) 3.7k - - 3.4k - - 3.5k - - - - - 4.2k
                            サイズ(mm) 開口幅:72 - 開口幅:105 本体径:28mm、全高:250 - - 開口幅:81 - - - - - 開口幅:75
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - - 1個 1個

                            UNI-HOOK(ユニフック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました