(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケットフック UKN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035MAUKNS75
バケットフック UKN型 バケットフック UKNガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,608円
税込単価
24,869円

全品耐力テスト済、バケットフックUKN型。【特長】・掛け外しの簡単な耳付きラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

035MAUKNS75 解除

Loading...

製品仕様

バケットフックUKN型 寸法図

バケットフックUKN型 寸法図

型番バケット容量
(m3
B
(mm)
C
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
使用荷重
(t)
035MAUKNS750.07以下185613201981.560.75
035MAUKN100.8~1.0471704358552201410
商品情報を表示

035MAUKNS75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035MAUKNS75

0.75
18
56
13
20
81.5
6
バケット容量:0.07m3以下、K:19
1個

1個

22,608( 24,869円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全品耐力テスト済、バケットフックUKN型。
【特長】
・掛け外しの簡単な耳付きラッチを採用。
・ラッチに荷重がかかっても使用荷重範囲内では耐えられるように、設計されています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バケットフック UKN型の型番035MAUKNS75のページです。
型番035MAUKNS75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケットフック UKN型

バケットフック UKN型

    バケットフックAWH型

    バケットフックAWH型

      覆工板吊り専用フックFX

      覆工板吊り専用フックFX

        鉄板吊り用フック

        鉄板吊り用フック

          Vフック(ラッチ付)

          Vフック(ラッチ付)

            ドアJ型フック

            ドアJ型フック

              フォークリフト用吊フック

              フォークリフト用吊フック

                スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

                スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

                  スリムフック

                  スリムフック

                    スーパーロックフック 073SP SLH-N

                    スーパーロックフック 073SP SLH-N

                      吊フック HHC

                      吊フック HHC

                        チェーンフック CFHL・CLL

                        チェーンフック CFHL・CLL

                          鍛造環付フック 塗装

                          鍛造環付フック 塗装

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 ベルク スーパーツール スーパーツール オーエッチ工業 コンドーテック スーパーツール スリーエッチ コンドーテック
                            通常価格 22,608円 17,445円 47,859円 83,368円 1,208円 613円 29,282円 15,853円 967円 23,712円 11,877円 16,407円 2,053円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目~   8日目~  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック - フック フック フック フック フック フック フック
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - 1個 - - 1個

                            バケットフック UKN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            035MAUKN10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法S
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            78,338円

                            ( 86,172円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            1047170435822014バケット容量:0.8~1.0m3、K:55-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました