(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,642円
税込単価
45,806円

スイベル機能付きのビッグマウススイベルフック。【特長】・ワイヤのほつれやチェー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • 質量(g):
    4.2k
  • サイズ(mm):
    開口幅:75
  • 内容量:
    1個

型番

035MABMS3 解除

Loading...

ビッグマウススイベルフックの詳細

ビッグマウススイベルフック 商品イメージ

ビッグマウススイベルフック 商品イメージ

製品仕様

型番035MABMS3
使用荷重(t)3.0
開口幅(mm)75
重量(kg)4.2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035MABMS3

1個

1個

41,642( 45,806円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイベル機能付きのビッグマウススイベルフック。
【特長】
・ワイヤのほつれやチェーンのねじれを防止。
・敷鉄板が回転するのを防止し、高い安全性を実現。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビッグマウススイベルフック 035MABMS3の型番035MABMS3のページです。
型番035MABMS3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

    BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

    BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

      ベアリングスイベルフック BKLK

      ベアリングスイベルフック BKLK

        HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

        HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

          スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

          スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

            マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

            マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

              マーテック グリップラッチスイベルフック

              マーテック グリップラッチスイベルフック

                スーパーロックフック(開閉ロック式)

                スーパーロックフック(開閉ロック式)

                  スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

                  スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

                    スイベルポイント(ベアリング入り)

                    スイベルポイント(ベアリング入り)

                      バケットフック UKN型

                      バケットフック UKN型

                        プロフィリフトベータ

                        プロフィリフトベータ

                          敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

                          敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

                            メーカー コンドーテック マーテック マーテック スリーエッチ スーパーツール マーテック マーテック スーパーツール スーパーツール コンドーテック コンドーテック コンドーテック イーグル・クランプ
                            通常価格 41,642円 25,513円 20,227円 17,381円 20,110円 25,513円 24,286円 21,331円 15,853円 20,119円 22,608円 13,671円 42,237円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目   3日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック アイボルト フック アイボルト フック
                            基本使用荷重(t) 3 3 - 3 - - - 3 - - - - 3
                            質量(g) 4.2k - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 開口幅:75 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - 1個 1個 1個 -

                            ビッグマウススイベルフック 035MABMS3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました