全方向型のフレノリンクボルト。【特長】・ボルトを締め付けた状態で自由に回転しま...
型番 | 使用荷重 (t) | ボルト径 D | A | B | C | E | G | L | N | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035MAB24 | 0.95 | M24 | 89 | 57 | 52 | 51 | 13 | 95 | 38 | 0.85 |
035MAB30 | 1.5 | M30 | 89 | 57 | 52 | 51 | 13 | 97 | 45 | 1.00 |
035MAB36 | 2.3 | M36 | 126 | 82 | 72 | 80 | 19 | 135 | 55 | 2.70 |
035MAB42 | 3.4 | M42 | 126 | 82 | 72 | 80 | 19 | 137 | 65 | 2.90 |
035MAB48 | 4.3 | M48 | 126 | 82 | 72 | 80 | 19 | 137 | 70 | 3.40 |
035MAB64 | 9.0 | M64 | 179 | 117 | 93 | 111 | 27 | 184 | 90 | 9.30 |
●全方向型・究極のアイボルト
従来のアイボルトと違い、ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。
フレノリンクボルト M24~M64の型番035MAB30のページです。
型番035MAB30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
035MAB24 |
035MAB36 |
035MAB42 |
035MAB48 |
035MAB64 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 基本使用荷重 (t) | 寸法A (mm) | 寸法B (mm) | 寸法C (mm) | 寸法D (mm) | 寸法E (mm) | 寸法G (mm) | 寸法L (mm) | 質量 (g) | サイズ (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,743円 ( 20,617円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 0.95 | 89 | 57 | 52 | M24 | 51 | 13 | 95 | 0.85k | N:38 | - | |
23,417円 ( 25,759円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 2.3 | 126 | 82 | 72 | M36 | 80 | 19 | 135 | 2.7k | N:55 | - | |
29,615円 ( 32,577円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 3.4 | 126 | 82 | 72 | M42 | 80 | 19 | 137 | 2.9k | N:65 | - | |
32,835円 ( 36,119円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 4.3 | 126 | 82 | 72 | M48 | 80 | 19 | 137 | 3.4k | N:70 | - | |
59,091円 ( 65,000円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 9 | 179 | 117 | 93 | M64 | 111 | 27 | 184 | 9.3k | N:90 | - |