(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10702UM20
アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM アイナット(Mネジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,176円
税込単価
1,294円

締結部品のアイナット(Mねじ)【特長】・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    アイナット(Mねじ)
  • 表面処理:
    鉄(ユニクロ)
  • 材質:
    鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 特長:
    Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
  • 注意:
    45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~150」の範囲となります。

型番

10702UM20 解除

Loading...

アイナット(Mねじ)の詳細

アイナット(Mねじ) 商品イメージ

アイナット(Mねじ) 商品イメージ

垂直づり/45度づり

垂直づり/45度づり

製品仕様

(単位:mm)

アイナット(Mねじ) 寸法図

アイナット(Mねじ) 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
abcDthH
(参考)
r
(約)
d1使用荷重
垂直吊りまたは2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10702UM06(6)25146.313102032.567.50.588(60)0.016
10702UM08832.6206.316122339.388.50.785(80)0.026
10702UM10104125820152848.51010.61.47(150)0.064
10702UM1212503010251936611212.52.16(220)0.125
10702UM1616603512.53023427214174.41(450)0.223
10702UM2020724016352850861621.26.18(630)0.390
10702UM22(22)8144194133589920247.74(790)0.570
10702UM242490502045386611125259.32(950)0.850
10702UM303011060256046801353031.514.7(1,500)1.75
10702UM36361337031.5705595161.53537.522.6(2,300)3.00
  • ※ ( )は参考値です。
商品情報を表示

10702UM20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法t(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10702UM20

35
0.39k
72
40
16
28
h:50mm、H(参考):86mm、r(約):16mm、d1:21.2
1個

8個

1,176( 1,294円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締結部品のアイナット(Mねじ)
【特長】
・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイナット

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~150」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UMの型番10702UM20のページです。
型番10702UM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

    アイナット(Wねじ)生地 10702AW

    アイナット(Wねじ)生地 10702AW

      アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

      アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

        アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

        アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

            アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

            アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

              アイボルト(Mねじ)

              アイボルト(Mねじ)

                アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

                    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ
                      通常価格 350円 349円 226円 226円 349円 205円 205円 350円 130円 110円
                      通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ その他 その他 - アイボルト その他 - アイボルト その他 その他 アイボルト
                      詳細タイプ アイナット(Mねじ) アイナット(Wねじ) - - アイナット(Mねじ) - - アイナット(Wねじ) - -
                      表面処理 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) 鉄(生地) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) - -
                      材質 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄、ステンレス 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - -
                      特長 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 - -

                      アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UMのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      10702UM10
                      10702UM12
                      10702UM16
                      10702UM22
                      10702UM24
                      10702UM30
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法D
                      (mm)
                      質量
                      (g)
                      寸法a
                      (mm)
                      寸法b
                      (mm)
                      寸法c
                      (mm)
                      寸法t
                      (mm)
                      サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      370円

                      ( 407円 )
                      4個 あり

                      10日目

                      200.064k4125815h:28mm、H(参考):48.5mm、r(約):10mm、d1:10.6-

                      453円

                      ( 498円 )
                      9個 あり

                      7日目

                      250.125k50301019h:36mm、H(参考):61mm、r(約):12mm、d1:12.5-

                      631円

                      ( 694円 )
                      150個 あり

                      7日目

                      300.223k603512.523h:42mm、H(参考):72mm、r(約):14mm、d1:17-

                      1,755円

                      ( 1,931円 )
                      8個 あり

                      7日目

                      410.57k81441933h:58mm、H(参考):99mm、r(約):20mm、d1:24-

                      2,196円

                      ( 2,416円 )
                      4個 あり

                      7日目

                      450.85k90502038h:66mm、H(参考):111mm、r(約):25mm、d1:25-

                      4,723円

                      ( 5,195円 )
                      2個 あり

                      7日目

                      601.75k110602546h:80mm、H(参考):135mm、r(約):30mm、d1:31.5-

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました