(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10702AM10
アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36 アンゼンカンキョウヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

締結部品のアイナット(Mねじ)【特長】・螺旋のネジ山が、かみ合い結合を行うアイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    アイナット(Mねじ)
  • 表面処理:
    鉄(生地)
  • 材質:
    鉄、ステンレス
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用します。

型番

10702AM10 解除

Loading...

アイナット(Mねじ)の詳細

アイナット(Mねじ) 商品イメージ

アイナット(Mねじ) 商品イメージ

垂直づり/45度づり

垂直づり/45度づり

製品仕様

(単位:mm)

アイナット(Mねじ) 寸法図

アイナット(Mねじ) 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
a b cDt hH
(参考)
r
(約)
d1使用荷重
垂直吊りまたは2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10702AM06(6)25146.313102032.567.50.588(60)0.016
10702AM08832.6206.316122339.388.50.785(80)0.026
10702AM10104125820152848.51010.61.47(150)0.064
10702AM1212503010251936611212.52.16(220)0.125
10702AM1616603512.53023427214174.41(450)0.223
10702AM2020724016352850861621.26.18(630)0.390
10702AM22(22)8144194133589920247.74(790)0.570
10702AM242490502045386611125259.32(950)0.850
10702AM303011060256046801353031.514.7(1,500)1.75
10702AM36361337031.5705595161.53537.522.6(2,300)3.00
  • ※ ( )は参考値です。
商品情報を表示

10702AM10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法t(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10702AM10

20
0.064k
41
25
8
15
h:28mm、H(参考):48.5mm、r(約):10mm、d1:10.6
1個

9個

349( 384円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締結部品のアイナット(Mねじ)
【特長】
・螺旋のネジ山が、かみ合い結合を行うアイナット

(i)ご注意

  • 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36の型番10702AM10のページです。
型番10702AM10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

    アイナット(Wねじ)生地 10702AW

    アイナット(Wねじ)生地 10702AW

      アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

      アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

        アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

        アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

          アイナット (スチール製) 生地

          アイナット (スチール製) 生地

            アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

            アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

              アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

              アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                アイボルト(Mねじ)

                アイボルト(Mねじ)

                  ステンレスアイナット(Wねじ)

                  ステンレスアイナット(Wねじ)

                    アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                    アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                      アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

                      アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

                        アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                        アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                          メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ
                          通常価格 349円 349円 350円 350円 370円 520円 647円 205円 716円 477円 205円 130円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   5日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 その他 - その他
                          詳細タイプ アイナット(Mねじ) アイナット(Wねじ) アイナット(Mねじ) アイナット(Wねじ) - - - - ステンレスアイナット(Wねじ) アイナット(Mねじ) - -
                          表面処理 鉄(生地) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) - - - 鉄(生地) - - 鉄(生地) -
                          材質 鉄、ステンレス 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - - - - 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) -
                          内容量 1個 1個 1個 1個 - - - 1個 1個 1個 1個 -

                          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          10702AM06
                          10702AM08
                          10702AM12
                          10702AM16
                          10702AM20
                          10702AM22
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          寸法D
                          (mm)
                          質量
                          (g)
                          寸法a
                          (mm)
                          寸法b
                          (mm)
                          寸法c
                          (mm)
                          寸法t
                          (mm)
                          サイズ
                          (mm)
                          内容量

                          349円

                          ( 384円 )
                          9個 あり

                          7日目

                          130.016k25146.310h:20mm、H(参考):32.5mm、r(約):6mm、d1:7.5-

                          350円

                          ( 385円 )
                          9個 あり

                          7日目

                          160.026k32.6206.312h:23mm、H(参考):39.3mm、r(約):8mm、d1:8.5-

                          413円

                          ( 454円 )
                          9個 あり

                          7日目

                          250.125k50301019h:36mm、H(参考):61mm、r(約):12mm、d1:12.5-

                          659円

                          ( 725円 )
                          9個 あり

                          7日目

                          300.223k603512.523h:42mm、H(参考):72mm、r(約):14mm、d1:17-

                          1,052円

                          ( 1,157円 )
                          8個 あり

                          7日目

                          350.39k72401628h:50mm、H(参考):86mm、r(約):16mm、d1:21.2-

                          1,571円

                          ( 1,728円 )
                          4個 あり

                          7日目

                          410.57k81441933h:58mm、H(参考):99mm、r(約):20mm、d1:24-

                          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました