(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

型番:10701UW020
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW アイボルト(Wネジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

締結部品のアイボルト(Wねじ)【特長】・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイナ...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    鉄(ユニクロ)
  • 材質:
    鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 特長:
    Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。
  • 注意:
    45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~1000」の範囲となります。

型番

10701UW020 解除

この商品は100個からご注文いただけます。

Loading...

アイボルト(Wねじ)の詳細

アイボルト(Wねじ) 商品イメージ

アイボルト(Wねじ) 商品イメージ

垂直づり/45度づり

垂直づり/45度づり

製品仕様

(単位:mm)

アイボルト(Wねじ) 寸法図

アイボルト(Wねじ) 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
abcDthH
(参考)
leg
(最小)
r1
(最小)
da
(最大)
r2
(約)
k
(約)
使用荷重
垂直吊りまたは2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10701UW020(1/4)26165.813.5614271424.50.87.121-0.016
10701UW0255/1632.6206.31651733.3153619.241.2-0.03
10701UW0303/8412582072141.51847.71.211.241.51.37 (140)0.06
10701UW0401/250301025926512259.41.414.2622.16 (220)0.12
10701UW0505/8603512.530113060275131.618.2623.92 (400)0.22
10701UW0603/47240163513357130616.4222.482.55.88 (600)0.39
10701UW070(7/8)8044194016.5438435718.52.324.4102.57.84 (800)0.56
10701UW1001"9050204518459038819.62.526.41239.32 (950)0.80
  • ※ Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
  • ※ ( )は参考値です。
商品情報を表示

10701UW020の仕様・寸法情報

商品タイプアイボルト寸法D(mm)13.5
表面処理鉄(ユニクロ)材質鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
特長Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。質量(g)0.016k
注意45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。寸法a(mm)26
寸法b(mm)16寸法c(mm)5.8
寸法e(mm)2寸法t(mm)6
サイズ(mm)h:14mm、H(参考):27mm、l:14mm、g(最小):4.5mm、r1(最小):0.8mm、da(最大):7.1mm、r2(約):2mm、k(約):1内容量1個

型番リスト

型番
商品タイプ
寸法D(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法t(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10701UW020

アイボルト
13.5
0.016k
26
16
5.8
2
6
h:14mm、H(参考):27mm、l:14mm、g(最小):4.5mm、r1(最小):0.8mm、da(最大):7.1mm、r2(約):2mm、k(約):1
1個

100個

300( 330円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

締結部品のアイボルト(Wねじ)
【特長】
・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイナット

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~1000」の範囲となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UWの型番10701UW020のページです。
型番10701UW020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

    アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

    アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

      アイボルト(スチール製)

      アイボルト(スチール製)

        アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

        アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

          アイボルト(Mねじ)

          アイボルト(Mねじ)

            アイボルト(ユニクロメッキ)

            アイボルト(ユニクロメッキ)

              ステンレスアイボルト(Wねじ)

              ステンレスアイボルト(Wねじ)

                アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

                アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

                  アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                  アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                      アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                      アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                            メーカー コンドーテック コンドーテック タケネ コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 226円 226円 494円 205円 205円 390円 605円 461円 350円 350円 647円 716円 477円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   7日目~   1日目~   5日目   5日目  
                            表面処理 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) - 鉄(生地) 鉄(生地) - - - 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) - - -
                            材質 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - - 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - -
                            特長 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - - - - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 - - -
                            注意 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 - 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 - - - - 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 - - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個

                            アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10701UW025
                            10701UW030
                            10701UW040
                            10701UW050
                            10701UW060
                            10701UW070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 寸法D
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法c
                            (mm)
                            寸法e
                            (mm)
                            寸法t
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            226円

                            ( 249円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            アイボルト160.03k32.6206.335h:17mm、H(参考):33.3mm、l:15mm、g(最小):6mm、r1(最小):1mm、da(最大):9.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.2-

                            227円

                            ( 250円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            アイボルト200.06k4125847h:21mm、H(参考):41.5mm、l:18mm、g(最小):7.7mm、r1(最小):1.2mm、da(最大):11.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.5-

                            291円

                            ( 320円 )
                            250個 あり

                            7日目

                            アイボルト250.12k50301059h:26mm、H(参考):51mm、l:22mm、g(最小):9.4mm、r1(最小):1.4mm、da(最大):14.2mm、r2(約):6mm、k(約):2-

                            475円

                            ( 523円 )
                            150個 あり

                            7日目

                            アイボルト300.22k603512.5511h:30mm、H(参考):60mm、l:27mm、g(最小):13mm、r1(最小):1.6mm、da(最大):18.2mm、r2(約):6mm、k(約):2-

                            750円

                            ( 825円 )
                            80個 あり

                            7日目

                            アイボルト350.39k724016613h:35mm、H(参考):71mm、l:30mm、g(最小):16.4mm、r1(最小):2mm、da(最大):22.4mm、r2(約):8mm、k(約):2.5-

                            1,244円

                            ( 1,368円 )
                            60個 あり

                            7日目

                            アイボルト400.56k804419716.5h:43mm、H(参考):84mm、l:35mm、g(最小):18.5mm、r1(最小):2.3mm、da(最大):24.4mm、r2(約):10mm、k(約):2.5-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 寸法D
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法c
                            (mm)
                            寸法e
                            (mm)
                            寸法t
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト