(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
226円 ~ 16,087円  特別価格 
税込価格
249円 ~ 17,696円  特別価格 

締結部品のアイボルト(Mねじ)【特長】・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 表面処理:
    鉄(ユニクロ)
  • 材質:
    鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 特長:
    Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。
  • 注意:
    45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~1000」の範囲となります。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アイボルト(Mねじ)の詳細

アイボルト(Mねじ) 商品イメージ

アイボルト(Mねじ) 商品イメージ

垂直づり/45度づり

垂直づり/45度づり

製品仕様

(単位:mm)

アイボルト(Mねじ) 寸法図

アイボルト(Mねじ) 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
abcDthH
(参考)
leg
(最小)
r1
(最小)
da
(最大)
r2
(約)
k
(約)
使用荷重
垂直吊りまたは2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10701UM06(6)26165.813.5614271424.50.87.1210.588(60)0.016
10701UM08832.6206.31651733.3153619.241.20.785(80)0.03
10701UM1010412582072141.51847.71.211.241.51.47(150)0.06
10701UM121250301025926512259.41.414.2622.16(220)0.12
10701UM1616603512.530113060275131.618.2624.41(450)0.22
10701UM20207240163513357130616.4222.482.56.18(630)0.39
10701UM22(22)8044194016.5438435718.52.324.4102.57.74(790)0.56
10701UM24249050204518459038819.62.526.41239.32(950)0.80
10701UM3030110602560225511045825333.4153.514.7(1,500)1.56
10701UM36361337031.5702665131.5551030.3339.418422.6(2,300)2.90
10701UM42421518035.5803075150.5651235.63.545.6204.533.3(3,400)4.40
10701UM48481709040903585170701241452.622544.1(4,500)6.10
  • ※ ( )は参考値です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法D(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法t(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.5
0.016k
26
16
5.8
2
6
h:14mm、H(参考):27mm、l:14mm、g(最小):4.5mm、r1(最小):0.8mm、da(最大):7.1mm、r2(約):2mm、k(約):1
1個

100個

300円

231

( 254円 )

7日目

16
0.03k
32.6
20
6.3
3
5
h:17mm、H(参考):33.3mm、l:15mm、g(最小):6mm、r1(最小):1mm、da(最大):9.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.2
1個

100個

226円

185

( 204円 )

7日目

20
0.06k
41
25
8
4
7
h:21mm、H(参考):41.5mm、l:18mm、g(最小):7.7mm、r1(最小):1.2mm、da(最大):11.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.5
1個

100個

227円

185

( 204円 )

7日目

25
0.12k
50
30
10
5
9
h:26mm、H(参考):51mm、l:22mm、g(最小):9.4mm、r1(最小):1.4mm、da(最大):14.2mm、r2(約):6mm、k(約):2
1個

250個

291円

218

( 240円 )

7日目

30
0.22k
60
35
12.5
5
11
h:30mm、H(参考):60mm、l:27mm、g(最小):13mm、r1(最小):1.6mm、da(最大):18.2mm、r2(約):6mm、k(約):2
1個

150個

475円

356

( 392円 )

7日目

35
0.39k
72
40
16
6
13
h:35mm、H(参考):71mm、l:30mm、g(最小):16.4mm、r1(最小):2mm、da(最大):22.4mm、r2(約):8mm、k(約):2.5
1個

80個

750円

562

( 618円 )

7日目

40
0.56k
80
44
19
7
16.5
h:43mm、H(参考):84mm、l:35mm、g(最小):18.5mm、r1(最小):2.3mm、da(最大):24.4mm、r2(約):10mm、k(約):2.5
1個

60個

1,244円

932

( 1,025円 )

7日目

45
0.8k
90
50
20
8
18
h:45mm、H(参考):90mm、l:38mm、g(最小):19.6mm、r1(最小):2.5mm、da(最大):26.4mm、r2(約):12mm、k(約):3
1個

40個

1,464円

1,095

( 1,205円 )

7日目

60
1.56k
110
60
25
8
22
h:55mm、H(参考):110mm、l:45mm、g(最小):25mm、r1(最小):3mm、da(最大):33.4mm、r2(約):15mm、k(約):3.5
1個

10個

2,799円

2,355

( 2,591円 )

7日目

70
2.9k
133
70
31.5
10
26
h:65mm、H(参考):131.5mm、l:55mm、g(最小):30.3mm、r1(最小):3mm、da(最大):39.4mm、r2(約):18mm、k(約):4
1個

5個

5,599円

4,710

( 5,181円 )

7日目

80
4.4k
151
80
35.5
12
30
h:75mm、H(参考):150.5mm、l:65mm、g(最小):35.6mm、r1(最小):3.5mm、da(最大):45.6mm、r2(約):20mm、k(約):4.5
1個

1個

9,132( 10,045円 )

7日目

90
6.1k
170
90
40
12
35
h:85mm、H(参考):170mm、l:70mm、g(最小):41mm、r1(最小):4mm、da(最大):52.6mm、r2(約):22mm、k(約):5
1個

1個

16,087( 17,696円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

締結部品のアイボルト(Mねじ)
【特長】
・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイボルト

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~1000」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

    アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

    アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

      アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

      アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

        アイボルト(スチール製)

        アイボルト(スチール製)

          アイボルト(Mねじ)

          アイボルト(Mねじ)

            アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

            アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

              ステンレスアイボルト(Wねじ)

              ステンレスアイボルト(Wねじ)

                アイボルト(ユニクロメッキ)

                アイボルト(ユニクロメッキ)

                  アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                  アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                      アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                      アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック タケネ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 226円 226円 205円 494円 205円 461円 605円 390円 350円 350円 647円 716円 477円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   1日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ アイボルト - - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 その他 アイボルト その他 その他
                            表面処理 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) 鉄(生地) - 鉄(生地) - - - 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) - - -
                            材質 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - - - 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - -
                            特長 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。 - - - - - Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。 - - -
                            注意 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 - - - - - 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。 - - -

                            アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました