一回転することで左右同時に締付が行える締結専用の部材。【特長】・ターンバックル...
PS式ターンバックル(両ハッカー)の寸法図
呼び | サイズ | 枠長l (mm) | ねじ長S (mm) | 口開きW (mm) | セット長さ | 使用荷重 kN(tf) | 重量 (kg) | 規格サイズコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | ||||||||
9 | W3/8" | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 1.2(0.12) | 0.20 | AHH09 |
12 | W1/2" | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 2.4(0.24) | 0.41 | AHH12 |
16 | W5/8" | 250 | 116 | 17 | 344 | 538 | 3.4(0.35) | 0.88 | AHH16 |
19 | W3/4" | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 5.4(0.55) | 1.57 | AHH19 |
22 | W7/8" | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 6.5(0.66) | 2.34 | AHH22 |
25 | W1" | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 9.8(1.0) | 3.15 | AHH25 |
型番 |
枠長ℓ(㎜) |
ねじ長S(㎜) |
口開きW(㎜) |
セット長さL(min)(㎜) |
セット長さL(max)(㎜) |
重量(㎏) |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
150
|
70
|
13
|
218
|
332
|
0.2
|
1個
| 125個 | 280円 217円 ( 239円 ) | 9日目 | |
200
|
92
|
13.5
|
282
|
430
|
0.41
|
1個
| 50個 | 447円 362円 ( 398円 ) | 9日目 | |
250
|
116
|
17
|
344
|
538
|
0.88
|
1個
| 30個 | 887円 725円 ( 798円 ) | 9日目 | |
300
|
142
|
21
|
416
|
640
|
1.57
|
1個
| 10個 | 1,660円 1,404円 ( 1,544円 ) | 9日目 | |
325
|
150
|
22
|
457
|
715
|
2.34
|
1個
| 5個 | 2,719円 2,654円 ( 2,919円 ) | 9日目 | |
350
|
170
|
26
|
500
|
780
|
3.15
|
1個
| 5個 | 3,785円 3,251円 ( 3,576円 ) | 9日目 |
Loading...
一回転することで左右同時に締付が行える締結専用の部材。
【特長】
・ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることで、本体一回転で一度に締付が行える締結金具。
・割枠式に比べてパイプ式の方が細い。
・センターにスパナ用のくぼみがあり、両端がフックになって、引掛けて使用可能。
【用途】
・各種構造物等の引締め用として利用可能。
・海上輸送貨物等の支え、型枠の締付、看板、アンテナ等の固定、引締め用等に最適。