一回転で左右同時に締付が行える締結専用の部材。【特長】・ターンバックルは右ネジ...
PS式ターンバックル(両オーフ)の寸法図
呼び | サイズ | 枠長l (mm) | ねじ長S (mm) | セット長さ | 穴径b (mm) | 使用荷重 kN(tf) | 重量 (kg) | 規格サイズコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | ||||||||
9 | W3/8" | 150 | 70 | 218 | 330 | 16 | 3.9(0.4) | 0.20 | AEE09 |
12 | W1/2" | 200 | 95 | 274 | 430 | 19 | 7.8(0.8) | 0.46 | AEE12 |
16 | W5/8" | 250 | 120 | 344 | 538 | 24 | 12.7(1.3) | 0.87 | AEE16 |
19 | W3/4" | 300 | 140 | 416 | 646 | 28 | 18.6(1.9) | 1.58 | AEE19 |
22 | W7/8" | 325 | 155 | 457 | 711 | 33 | 25.5(2.6) | 2.28 | AEE22 |
25 | W1" | 350 | 170 | 500 | 776 | 38 | 31.4(3.2) | 3.22 | AEE25 |
セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
型番 |
枠長ℓ(㎜) |
ねじ長S(㎜) |
セット長さL(min)(㎜) |
セット長さL(max)(㎜) |
重量(㎏) |
寸法b(mm) |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
150
|
70
|
218
|
330
|
0.2
|
16
|
1個
| 125個 | 555円 417円 ( 459円 ) | 7日目 | |
200
|
95
|
274
|
430
|
0.46
|
19
|
1個
| 75個 | 783円 578円 ( 636円 ) | 9日目 | |
250
|
120
|
344
|
538
|
0.87
|
24
|
1個
| 30個 | 1,247円 960円 ( 1,056円 ) | 9日目 | |
300
|
140
|
416
|
646
|
1.58
|
28
|
1個
| 10個 | 2,135円 1,719円 ( 1,891円 ) | 9日目 | |
325
|
155
|
457
|
711
|
2.28
|
33
|
1個
| 5個 | 2,993円 2,534円 ( 2,787円 ) | 9日目 | |
350
|
170
|
500
|
776
|
3.22
|
38
|
1個
| 5個 | 4,114円 3,313円 ( 3,644円 ) | 9日目 |
Loading...
一回転で左右同時に締付が行える締結専用の部材。
【特長】
・ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることで、本体回転で一度に締め付ける便利な締結金具。
・割枠式に比べてパイプ式の方が細く、センターにスパナ用のくぼみがある。
・両端がオーフ型になっている。
・表面処理は生地を採用している。
【用途】
・各種構造物等の引締め用として利用可能。
・海上輸送貨物の支え、型枠の締付、看板、アンテナ等の固定、引締め用等に最適。