(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cリンク(18-8ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1151504CL
Cリンク(18-8ステンレス製) Cリンク(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

ステンレス製のCリンク【特長】・優れた耐錆性・アルカリ性、酸性など各種化学薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~200」の範囲となります。

型番

1151504CL 解除

Loading...

Cリンクの詳細

Cリンク 商品イメージ

Cリンク 商品イメージ

製品仕様

Cリンク 寸法図

Cリンク 寸法図

型番
(mm)
d×A×B
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
1151504CL44×16×3857.512
1151505CL55×25×508.51616
1151506CL66×32×62123020
1151507CL77×35×66134130
1151508CL88×38×71146045
1151509CL99×41×75157655
商品情報を表示

1151504CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1151504CL

5
径:4mm、d×A×B:4×16×38
1個

200個

458( 504円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のCリンク
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~200」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Cリンク(18-8ステンレス製)の型番1151504CLのページです。
型番1151504CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cリンク(18-8ステンレス製)

Cリンク(18-8ステンレス製)

    ステンレスCリンク

    ステンレスCリンク

      Qリンク 1151510QL

      Qリンク 1151510QL

        スプリングフック 115Z910

        スプリングフック 115Z910

          Qリンク 1151508QL

          Qリンク 1151508QL

            ステンレススプリングフック

            ステンレススプリングフック

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

                カラビナ(O型・レスキュー)

                カラビナ(O型・レスキュー)

                  SUS ネットリンク

                  SUS ネットリンク

                    ネットリンク

                    ネットリンク

                      ステンレス製カラビナハーケン

                      ステンレス製カラビナハーケン

                        カラビナ 11515HDB

                        カラビナ 11515HDB

                          Jフック

                          Jフック

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 458円 1,631円 1,937円 2,837円 908円 665円 350円 5,949円 389円 202円 1,635円 7,048円 2,997円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   5日目   5日目   7日目   3日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック - フック その他 その他 フック フック フック
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 1個 -

                            Cリンク(18-8ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1151505CL
                            1151506CL
                            1151507CL
                            1151508CL
                            1151509CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法D
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            577円

                            ( 635円 )
                            200個 あり

                            7日目

                            8.5径:5mm、d×A×B:5×25×50-

                            615円

                            ( 677円 )
                            200個 あり

                            7日目

                            12径:6mm、d×A×B:6×32×62-

                            846円

                            ( 931円 )
                            200個 あり

                            7日目

                            13径:7mm、d×A×B:7×35×66-

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            200個 あり

                            7日目

                            14径:8mm、d×A×B:8×38×71-

                            1,256円

                            ( 1,382円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            15径:9mm、d×A×B:9×41×75-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました