(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1151422
ステンレスCカン ステンレスCカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,305円
税込単価
5,836円

ステンレス製のCカン。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

型番

1151422 解除

Loading...

Cカンの詳細

Cカン 商品イメージ

Cカン 商品イメージ

製品仕様

Cカン 寸法図

Cカン 寸法図

型番呼び
d
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
115142222131877632.0800500
1161425251501008535.01,240750
商品情報を表示

1151422 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1151422

76
131
87
32
1個

1個

5,305( 5,836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のCカン。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCカンの型番1151422のページです。
型番1151422に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスCカン

ステンレスCカン

    Cカン

    Cカン

      Cリンク(18-8ステンレス製)

      Cリンク(18-8ステンレス製)

        ステンレスCリンク

        ステンレスCリンク

          ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

          ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

            ステンレスカラビナハーケン

            ステンレスカラビナハーケン

              アイプレート 116088

              アイプレート 116088

                アイプレート 116086

                アイプレート 116086

                  アイプレート 116085

                  アイプレート 116085

                    ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズ

                    ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズ

                      ステンレスアイボルト(Wねじ)

                      ステンレスアイボルト(Wねじ)

                        ステンレススプリングフック

                        ステンレススプリングフック

                          ステンレス製丸カンスクリュー

                          ステンレス製丸カンスクリュー

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 5,305円 428円 458円 1,631円 350円 4,461円 1,050円 788円 617円 1,108円 605円 665円 542円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック - フック - - - - アイボルト フック -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - - 1個 1個 -

                            ステンレスCカンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1151425
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            内容量

                            7,586円

                            ( 8,345円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8515010035-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました