(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cカン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
428円 ~ 778円
税込価格
471円 ~ 856円

ステンレス製のCカン。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Cカンの詳細

Cカン 商品イメージ

Cカン 商品イメージ

製品仕様

Cカン 寸法図

Cカン 寸法図

型番呼び
d
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
11514055433320.510.513.520
11514066473525.813.822.530
11514088553928.512.543.550
1151409957393214.057.0100
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.5
43
33
10.5
1個

9個

428( 471円 )

5日目

25.8
47
35
13.8
1個

9個

525( 578円 )

5日目

28.5
55
39
12.5
1個

9個

641( 705円 )

5日目

32
57
39
14
1個

9個

778( 856円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のCカン。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cカン

Cカン

    ステンレスCカン

    ステンレスCカン

      ステンレスCリンク

      ステンレスCリンク

        Cリンク(18-8ステンレス製)

        Cリンク(18-8ステンレス製)

          アイプレート 116086

          アイプレート 116086

            ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

            ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

              ステンレスカラビナハーケン

              ステンレスカラビナハーケン

                アイプレート 116085

                アイプレート 116085

                  アイプレート 116088

                  アイプレート 116088

                    カラビナ 11515HDB

                    カラビナ 11515HDB

                      ステンレススプリングフック

                      ステンレススプリングフック

                        ステンレス板製シンブル

                        ステンレス板製シンブル

                          ステンレスアイボルト(Wねじ)

                          ステンレスアイボルト(Wねじ)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 428円 5,305円 1,631円 458円 788円 350円 4,461円 617円 1,050円 7,048円 665円 148円 605円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック - - フック - - フック フック - アイボルト
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - - 1個 1個 - 1個

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました